(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン 布粘着テープ

スリオン 布粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200円 ~ 1,668円
税込価格
220円 ~ 1,835円

【特長】・しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や補修など幅...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スリオン 布粘着テープ 製品仕様1
  • テープ厚:0.24mm
  • 粘着力:3.00(3.13)N/10mm
  • 一般梱包用
  • ダンボール封かん
  • 巻戻し作業性良好
  • 長さm:25
  • 幅mm:25、38、50、60、75、100
  • 紙管色:赤

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
引張強度
質量(g)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4961068004330
375-3247
51N/10mm
180.000
手で切断可能
10

1個

200( 220円 )

1日目

38
4961068004347
375-3255
51N/10mm
273.000
手で切断可能
10

1個

400( 440円 )

1日目

100
4961068004378
375-3239
51N/10mm
720.000
手で切断可能
10

1個

1,046( 1,151円 )

1日目

150
4961068102029
793-9582
-
1080.000
-
10

1個

1,668( 1,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や補修など幅広くお使いいただけます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン 布粘着テープ

スリオン 布粘着テープ

    スリオン 布粘着テープ50mm

    スリオン 布粘着テープ50mm

      布テープ(スフ)

      布テープ(スフ)

        ニトムズ 布粘着75025

        ニトムズ 布粘着75025

          No.3356 布テープ

          No.3356 布テープ

            トラスコ中山 カラー布粘着テープ

            トラスコ中山 カラー布粘着テープ

              布テープ(重梱包用)

              布テープ(重梱包用)

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                  スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                  スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                    布テープ No.112 シュリンク包装

                    布テープ No.112 シュリンク包装

                      No.3375 布テープ

                      No.3375 布テープ

                        No.3350 布テープ

                        No.3350 布テープ

                          布粘着テープ(OD色)

                          布粘着テープ(OD色)

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト nitoms マクセルスリオンテック トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック エスコ
                            通常価格 200円 371円 579円 234円 10,285円 390円 10,830円 397円 288円 342円 7,688円 10,885円 549円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   5日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ダンボール色 ダンボール色 - - ダンボール色 / イエロー - ブラウン ダンボール色 - ホワイト・クリーム ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー グリーン・ライトグリーン
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.24 0.21 - 0.33 0.22 0.22 0.3 0.26 0.23 - 0.26 0.23 -
                            基材 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ)
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            スリオン 布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました