(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グレーチング圧接式(U字溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WU-X18-532
グレーチング圧接式(U字溝用) アッセツシキグレーチング(Uジミゾヨウ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】・U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたも...

詳細情報を確認する

型番

WU-X18-532 解除

Loading...

 
カタログを表示

WU-X18-532 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WU-X18-532

WU-X18-532

1個

10,400( 11,440円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます
・病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレーチング圧接式(U字溝用) の型番WU-X18-532のページです。
型番WU-X18-532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グレーチング圧接式(U字溝用)

グレーチング圧接式(U字溝用)

    片岡産業 グレーチング(U字溝用)

    片岡産業 グレーチング(U字溝用)

      グレーチング(横断・側溝用)

      グレーチング(横断・側溝用)

        LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

        LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

          グレーチング(屋内歩行用)

          グレーチング(屋内歩行用)

            オカグレート グレーチング(U字溝用)

            オカグレート グレーチング(U字溝用)

              ステンレスグレーチング プレーンタイプ

              ステンレスグレーチング プレーンタイプ

                ステンレスグレーチング KSG4-NS

                ステンレスグレーチング KSG4-NS

                  ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

                  ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

                    組構式グレーチング

                    組構式グレーチング

                      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                            メーカー 片岡産業 片岡産業 片岡産業 宝機材 ダイケン オカグレート 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所
                            通常価格 8,663円 5,300円 9,309円 5,800円 8,107円 5,344円 24,001円 19,926円 13,174円 11,088円 24,181円 25,034円 17,022円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   8日目   4日目   1日目~   4日目   9日目~   10日目~   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目  

                            グレーチング圧接式(U字溝用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WU-X15-525
                            WU-X20-532
                            WU-X24-525
                            WU-X24-538
                            WU-X30-738
                            WU-X30-744
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            8,663円

                            ( 9,529円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10,046円

                            ( 11,051円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10,507円

                            ( 11,558円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            11,797円

                            ( 12,977円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            14,470円

                            ( 15,917円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            18,064円

                            ( 19,870円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました