(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グレーチング(横断・側溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グレーチング(横断・側溝用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,309円 ~ 22,673円  特別価格 
税込価格
10,240円 ~ 24,940円  特別価格 

【用途】側溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。【特長】強度が高いスチール...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
適合荷重横断
適合荷重側溝
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
25
T-2
T-14
200
8700.0
818-8873

1個

9,309( 10,240円 )

8日目

300
38
T-20
T-25
200
12400.0
818-8874

1個

12,811( 14,092円 )

8日目

350
32
T-2
T-14
250
12200.0
818-8875

1個

13,800( 15,180円 )

8日目

350
44
T-20
T-25
250
16400.0
818-8876

1個

17,400( 19,140円 )

8日目

400
32
T-2
T-2
300
13800.0
818-8877

1個

14,700( 16,170円 )

8日目

400
50
T-20
T-25
300
23000.0
818-8878

1個

22,673円

19,838

( 21,822円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
側溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。
【特長】
強度が高いスチール製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グレーチング(横断・側溝用)

グレーチング(横断・側溝用)

    グレーチング圧接式(U字溝用)

    グレーチング圧接式(U字溝用)

      片岡産業 グレーチング(U字溝用)

      片岡産業 グレーチング(U字溝用)

        グレーチング(屋内歩行用)

        グレーチング(屋内歩行用)

          ステンレスグレーチング KSG4-NS

          ステンレスグレーチング KSG4-NS

            ステンレスグレーチング プレーンタイプ

            ステンレスグレーチング プレーンタイプ

              オカグレート グレーチング(U字溝用)

              オカグレート グレーチング(U字溝用)

                LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                  組構式グレーチング

                  組構式グレーチング

                    グレーチング組構式

                    グレーチング組構式

                      ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

                      ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                            メーカー 片岡産業 片岡産業 片岡産業 ダイケン 片岡産業 片岡産業 オカグレート 宝機材 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所
                            通常価格 9,309円 8,663円 5,300円 8,107円 16,130円 18,000円 5,344円 5,800円 11,088円 3,800円 13,174円 17,022円 25,034円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   5日目~   1日目~   10日目~   9日目~   4日目   4日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 グレーチング - グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                            材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) - スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス(SUS304) SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) スチール(亜鉛メッキ仕上げ) スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス製(SUS304)電解研磨 SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨)
                            長さ(mm) 997 - - 500 994 994 995 - 995 600 994 - -
                            ピッチ(mm) 33 - 33 - 30 - - - - - - - -
                            仕様 並目ノンスリップタイプ - 並目ノンスリップタイプ - - - - - - - - - -

                            グレーチング(横断・側溝用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました