(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228,481円
税込単価
251,329円

【特長】・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強さ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    1000
  • テープ長さ(m):
    30
  • テープ厚(mm):
    2
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    400
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4989999467468
  • トラスココード:
    818-7035
  • 質量(g):
    31300.0
  • 材質2:
    有機繊維:15~20%
  • タイプ:
    クロスタイプ
  • 瞬間耐熱温度(℃):
    900
  • 材質1:
    生体溶解性セラミック繊維:65~75%
  • 材質3:
    ガラス繊維:5~15%

(i)ご注意

  • 生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

型番

TSC-G2-R-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-G2-R-A

10

1個

228,481( 251,329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
・アスベストは一切含みません。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
【用途】
・遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・瞬間耐熱温度:900℃
・使用温度範囲:400℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・JANコード:4989999467468
・トラスココード:818-7035
・質量:31.3kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維:65~75%
・有機繊維:15~20%
・ガラス繊維:5~15%

(i)ご注意

  • 生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

TSC-G2-R-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロールの型番TSC-G2-R-Aのページです。
型番TSC-G2-R-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

    セミカーボンクロス

    セミカーボンクロス

      ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)

      ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)

        TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

        TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

          TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

          TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

            断熱ガラスクロス 標準タイプ

            断熱ガラスクロス 標準タイプ

              メーカー トラスコ中山 吉野 カクダイ トラスコ中山 トラスコ中山 吉野
              通常価格 228,481円 60,900円 1,421円 150,857円 237,600円 41,770円
              通常出荷日 4日目   1日目   4日目   2日目   2日目   2日目  
              テープ幅(mm) 1000 - - 1000 1000 -
              テープ長さ(m) 30 - - 20 20 -
              テープ厚(mm) 2 - - 0.8 1.6 -
              耐熱性 - - -
              最高使用温度(℃) 400 - - 900 900 -

              TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました