(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,253円
税込単価
23,378円

【特長】・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強さ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    30
  • テープ厚(mm):
    2
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    800
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4989999467475
  • トラスココード:
    818-7036
  • 質量(g):
    1820.0
  • 材質2:
    有機繊維:15~20%
  • タイプ:
    テープタイプ
  • 瞬間耐熱温度(℃):
    900
  • 材質1:
    生体溶解性セラミック繊維:80~85%
  • 材質3:
    金属繊維:3~5%

型番

TSCBT2-50-30-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSCBT2-50-30-A

10

1個

21,253( 23,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
・アスベストは一切含みません。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
・高温焼成熱処理済みのため、煙が発生しません。
・ステンレス線補強のため強度が抜群です。
【用途】
・溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・瞬間耐熱温度:900℃
・使用温度範囲:400℃
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・JANコード:4989999467475
・トラスココード:818-7036
・質量:1.82kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維:80~85%
・有機繊維:15~20%
・金属繊維:3~5%

TSCBT2-50-30-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30mの型番TSCBT2-50-30-Aのページです。
型番TSCBT2-50-30-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

    TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m

    TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m

      TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

      TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

        TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

        TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

          TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

          TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

            インサルテックステープ TOMBO No.8401

            インサルテックステープ TOMBO No.8401

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニチアス
              通常価格 21,253円 73,431円 38,916円 27,972円 14,700円 11,428円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              テープ幅(mm) 50 1000 100 100 - -
              テープ長さ(m) 30 10 30 30 - -
              テープ厚(mm) 2 2 2 2 - -
              耐熱性 - -
              最高使用温度(℃) 800 800 800 800 - -

              TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました