(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
237,600円
税込単価
261,360円

【特長】・引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    1000
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 最高使用温度(℃):
    900
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4989999474824
  • トラスココード:
    818-3808
  • 質量(g):
    28000.0
  • タイプ:
    ロールタイプ
  • 瞬間耐熱温度(℃):
    1300
  • 材質1:
    高純度ガラス繊維、シリコン樹脂

(i)ご注意

  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TACR-16100C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TACR-16100C

1個

237,600( 261,360円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維織物よりも高いです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
【用途】
・セラミッククロステープの代替。
・遮熱カーテン、断熱材、保温材、火傷防止、その他高温箇所。
・セラミッククロスの代替品。
・炉のセパレータ及び、炉のカーテン。
・赤外線加熱帯の燃焼面の防御。
・ケーブルなどの被覆材。
・ 保温材・防火布・耐熱材など。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(m):20
・厚さ(mm):1.6
・使用温度範囲(℃):900
・瞬間耐熱温度(℃):1300
・使用温度範囲:約900℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・ロールタイプ(片面樹脂加工)
・JANコード:4989999474824
・トラスココード:818-3808
・質量:28kg
【材質/仕上】
・高純度ガラス繊維
・シリコン樹脂

(i)ご注意

  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TACR-16100Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工の型番TACR-16100Cのページです。
型番TACR-16100Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

    TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

    TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

      TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工

      TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工

        TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X100mm 20m 片面樹脂加工

        TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X100mm 20m 片面樹脂加工

          TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

          TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

            TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m

            TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m

              TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m

              TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m

                TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

                TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

                  TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                  TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                    TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                    TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                      TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m

                      TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m

                        断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

                        断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

                          TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

                          TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山
                            通常価格 237,600円 150,857円 13,200円 25,967円 17,740円 88,704円 73,431円 21,253円 32,069円 228,481円 24,674円 65,235円 38,916円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 1000 1000 - 100 100 1000 1000 50 95 1000 95 - 100
                            テープ長さ(m) 20 20 - 20 20 20 10 30 19 30 9 - 30
                            テープ厚(mm) 1.6 0.8 - 1.6 0.8 0.8 2 2 2 2 4 - 2
                            耐熱性 - -
                            耐水性 - - - - - - - - -

                            TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました