(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 逆止弁

カクダイ 逆止弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,508円
税込単価
1,659円

【特長】・逆流を防ぎます。・青銅の丸型ニップルです。【商品仕様】・高さ(mm)...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 入力側 ポート種類 P:
    めねじ
  • 出力側 ポート種類 A:
    おねじ
  • 本体材質:
    黄銅
  • 種類:
    標準
  • 呼び径(mm):
    G3/4
  • 高さ(mm):
    24.5
  • 材質2:
    弁体:ポリアセタール(POM)
  • JANコード:
    4972353033614
  • トラスココード:
    780-7490
  • 質量(g):
    91.1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0336-20

1個

1,508( 1,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆流を防ぎます。
・青銅の丸型ニップルです。
【商品仕様】
・高さ(mm):24.5
・呼び径(mm):G 3/4
・水栓金具用
・パッキン付
・呼径20用
・JANコード:4972353033614
・トラスココード:780-7490
・質量:91.1g
【材質/仕上】
・本体:黄銅
・弁体:POM

0336-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 逆止弁の型番0336-20のページです。
型番0336-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 逆止弁

カクダイ 逆止弁

    ネジ変換アダプターB 642-801-13

    ネジ変換アダプターB 642-801-13

      メーカー カクダイ カクダイ
      通常価格 1,508円 650円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      本体形状 ストレート -
      入力側 ポート種類 P めねじ -
      出力側 ポート種類 A おねじ -
      本体材質 黄銅 -
      種類 標準 -

      カクダイ 逆止弁のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      水道工事
      評価 5.0満足度:5.02018/12/05
      水道工事の際機器に水逆流してしまうので逆止弁取り付けた結果とてもよかったです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました