(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビームライトスプレー 100ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:214G3
ビームライトスプレー 100ml シンロイヒ ビームライトスプレー 100ML レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,257円
税込単価
1,383円

【特長】・車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 質量(g):
    115.000
  • 材質1:
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間:
    15分(20℃)、30分(冬)
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.12~0.16
  • 容量(L):
    0.1
  • タイプ:
    反射塗料
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間
  • 塗り重ね回数:
    1

(i)ご注意

  • ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので仕上がりは白色になります。

Loading...

 
カタログを表示

214G3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214G3

レッド
4939333000523
818-6449

2個

1,257( 1,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では塗装面が輝いて見えます。
・ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します。
・透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。
・予め塗装面にラッカー塗料の白色または下塗り用白色塗料塗布してください。
【用途】
・主に道路標示や危険区域の表示などに。

(i)ご注意

  • ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので仕上がりは白色になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビームライトスプレー 100mlの型番214G3のページです。
型番214G3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビームライトスプレー 100ml

ビームライトスプレー 100ml

    100ml 強力反射スプレー

    100ml 強力反射スプレー

      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

        反射スプレー

        反射スプレー

          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

            再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

            再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                  蛍光スプレーYR 300ml

                  蛍光スプレーYR 300ml

                    水性蛍光塗料

                    水性蛍光塗料

                      油性シリコンラッカースプレー

                      油性シリコンラッカースプレー

                        下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                        下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                          くもりガラススプレー 20018K

                          くもりガラススプレー 20018K

                            メーカー シンロイヒ エスコ 日本緑十字社 アズワン シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ 日本緑十字社 アサヒペン カンペハピオ シンロイヒ サンデーペイント
                            通常価格 1,257円 1,930円 3,000円 3,800円 1,619円 15,266円 13,313円 15,815円 4,200円 479円 1,268円 4,522円 1,535円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 - その他 その他 路面用 - カラースプレー その他 ラッカースプレー 路面用 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 115.000 - - - 30.000 - 1000.0 - - - - - -
                            材質1 アクリル樹脂系 - - - アクリル樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 非分散型アルキド樹脂系 - - - 水性カチオン型 -
                            乾燥時間 15分(20℃)、30分(冬) - - - 15分(20℃)~30分(冬) 指触乾燥:30分(20℃)、半硬化乾燥:1時間(20℃) - - - - - 指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間半(20℃) -

                            ビームライトスプレー 100mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            214G2
                            214G4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,257円

                            ( 1,383円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            イエロー4939333000530818-6448

                            1,821円

                            ( 2,003円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイト4939333000516818-6450

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました