(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:214DR
蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g シンロイヒ カラーヤコウペイント 30G レモン

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,391円
税込単価
2,630円

【特長】・照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです・光は...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間:
    15分(20℃)~30分(冬)
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.06
  • 容量(g):
    30
  • タイプ:
    蓄光塗料

(i)ご注意

  • より綺麗に発光させる為に初めに白色下塗り塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから夜光ペイントをその上に塗って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

214DR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214DR

レモン
4939333000042
818-6444
10

2個

2,391( 2,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです
・光は3分から5分程度で繰り返し蓄えられ、暗闇での発光は30分位継続します
・昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します
・照射する光は蛍光灯、水銀灯、ブラックライトなどの波長の短い方が有効です
【用途】
・安全防災標示、ホビー用品、工作、プラモデルなど
・バーティー、ホビー用品、壁飾、ステンドグラス、スタンドシェード、人形、工作、プラモデル、釣具、イヤリング、ブローチ、ペンダント、灰皿、ステッカー等

(i)ご注意

  • より綺麗に発光させる為に初めに白色下塗り塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから夜光ペイントをその上に塗って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30gの型番214DRのページです。
型番214DRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

    スーパー油性さび止め

    スーパー油性さび止め

      [油性]錆止め塗料

      [油性]錆止め塗料

        水性ロードライナー(白・黄色)

        水性ロードライナー(白・黄色)

          水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

          水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

            油性シリコンタフ 0.7L

            油性シリコンタフ 0.7L

              ビニローゼ(合成樹脂万能塗料)

              ビニローゼ(合成樹脂万能塗料)

                蛍光塗料 ルミノサイン

                蛍光塗料 ルミノサイン

                  サビ止めサビテクト

                  サビ止めサビテクト

                    屋根・屋上用防水塗料 D027

                    屋根・屋上用防水塗料 D027

                      NIS ジンクプラスシンナーR 1L

                      NIS ジンクプラスシンナーR 1L

                        アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

                        アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

                          アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

                          アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

                            メーカー シンロイヒ サンデーペイント エスコ サンデーペイント サンデーペイント ニッぺ サンデーペイント シンロイヒ カンペハピオ アサヒペン 日新インダストリー アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,619円 507円 2,000円 5,682円 3,835円 2,783円 673円 585円 1,676円 3,814円 2,853円 277円 190円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品用途 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 床用 床用 サビ止め塗料 - - - 屋根・トタン用 - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - - -
                            質量(g) 30.000 - - - - - - 30.000 - - - - -
                            材質1 アクリル樹脂系 - - - - - - アルキド樹脂系 - - - - -
                            乾燥時間 15分(20℃)~30分(冬) - - - - - - 硬化乾燥4時間(20℃) - - - - -

                            蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30gのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            夜光マーカー
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/06
                            当然だが百均のものより断然光る。30gまあるのでそこそこの範囲に使える。薬剤が下に沈んでいるので使用前には必ずかき混ぜること。2度塗りするとさらに光る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            214DM
                            214DN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            2,391円

                            ( 2,630円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104939333000028818-6442

                            1,619円

                            ( 1,781円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10ピンク4939333000059818-6443

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました