(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光塗料 ルミノサイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:214CF
蛍光塗料 ルミノサイン シンロイヒ ルミノサイン 30G グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

【特長】・そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    アルキド樹脂系
  • 乾燥時間:
    硬化乾燥4時間(20℃)
  • 塗布面積([[M2]]):
    標準塗布量:0.1(2回)
  • 容量(g):
    30
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間
  • 指触乾燥時間:
    30分(20℃)
  • 塗り重ね回数:
    2

(i)ご注意

  • 下塗りに白色塗料又は同色系一般塗料のつや消し塗料を塗りますとより綺麗に仕上がります。

Loading...

 
カタログを表示

214CF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214CF

その他
4939333000127
818-6445
グリーン
-

2個

875( 963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります
【用途】
・コンビナート、化学工場などのパイプ、バルブの配管、識別クレーン車のフック、注意マーキング、ホビー用品、レジャーランド施設

(i)ご注意

  • 下塗りに白色塗料又は同色系一般塗料のつや消し塗料を塗りますとより綺麗に仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光塗料 ルミノサインの型番214CFのページです。
型番214CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光塗料 ルミノサイン

蛍光塗料 ルミノサイン

    蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

    蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

      スプレーライナー

      スプレーライナー

        蛍光スプレーYR 300ml

        蛍光スプレーYR 300ml

          蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

          蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

            木部用プライマー

            木部用プライマー

              チョット塗りペイント

              チョット塗りペイント

                反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                  水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                  水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                    スプレーライナー(ライン引き)

                    スプレーライナー(ライン引き)

                      下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                      下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                        水性路面標示用塗料

                        水性路面標示用塗料

                          水性蛍光塗料

                          水性蛍光塗料

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ アサヒペン 日本緑十字社 シンロイヒ アサヒペン トスマック 日本緑十字社 ロックペイント エスコ シンロイヒ シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 585円 15,815円 6,263円 4,200円 13,313円 802円 405円 3,000円 982円 6,390円 4,522円 7,014円 479円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) - その他 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) その他
                            仕様 油性 - - 油性 - - 水性 - 水性 - 水性 水性 水性
                            質量(g) 30.000 - - - 1000.0 - - - - - - - -
                            材質1 アルキド樹脂系 非分散型アルキド樹脂系 - - アクリルウレタン樹脂系 - - - - - 水性カチオン型 - -
                            乾燥時間 硬化乾燥4時間(20℃) - - - - - - - - - 指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間半(20℃) - -

                            蛍光塗料 ルミノサインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            214CJ
                            214CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 色詳細

                            585円

                            ( 644円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10レモン4939333000158818-6446-

                            875円

                            ( 963円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10ピンク4939333000172818-6447-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました