(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2001MU
再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用 シンロイヒ ビームライトエースフキツケクリヤー 1KG ホ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,134円
税込単価
25,447円

【特長】・高性能再帰反射塗料です。・反射輝度3倍です(当社比)。・従来の反射塗...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アクリルウレタン樹脂系

Loading...

商品情報を表示

2001MU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2001MU

ホワイト
4939333730390
1000.0
818-6508
1
10

1個

23,134( 25,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能再帰反射塗料です。
・反射輝度3倍です(当社比)。
・従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としても視認性の効果も付与しております。
・従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、原料面の変更等により約10年の耐候性を得る事が出来ました。
【用途】
・コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用の型番2001MUのページです。
型番2001MUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

    再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

    再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

        水性蛍光塗料

        水性蛍光塗料

          ビームライトスプレー 100ml

          ビームライトスプレー 100ml

            1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

            1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

              水性エコファミリー 1.6L

              水性エコファミリー 1.6L

                ロック 水性建物用 0.7L

                ロック 水性建物用 0.7L

                  水性屋上防水遮熱塗料

                  水性屋上防水遮熱塗料

                    カラーさび止め塗料 0.7L

                    カラーさび止め塗料 0.7L

                      カラーさび止め塗料 1.6L

                      カラーさび止め塗料 1.6L

                        アクリルラッカースプレー TRY

                        アクリルラッカースプレー TRY

                          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ アサヒペン シンロイヒ エスコ ニッぺ ロックペイント アサヒペン ニッぺ ニッぺ ニッぺ シンロイヒ
                            通常価格 23,134円 15,266円 13,313円 479円 1,257円 13,489円 4,230円 1,722円 10,665円 2,258円 4,528円 657円 1,619円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            材質1 アクリルウレタン樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 - アクリル樹脂系 - - - - - - - アクリル樹脂系

                            再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2001MV
                            2001MW
                            2001MX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            66,945円

                            ( 73,640円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10ホワイト49393337304994000.0818-65114

                            23,134円

                            ( 25,447円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド49393337303381000.0818-65091

                            66,945円

                            ( 73,640円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10レッド49393337304374000.0818-65124

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました