(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードレール補修用スプレー 300ml 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ガードレール補修用スプレー 300ml 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,706円
税込単価
2,977円

【特長】・特定化学物質障害予防規則、PRTR法に該当しません。・耐油、耐ガソリ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 詳細タイプ:
    ガードレール補修用ラッカースプレー
  • JANコード:
    4906754283101
  • 質量(g):
    331.000
  • トラスココード:
    818-6296
  • 材質1:
    アクリル樹脂系ラッカー
  • 塗布面積([[M2]]):
    約2~2.4
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 乾燥時間(20℃/表面乾燥)(分):
    約15
  • 乾燥時間(冬期/表面乾燥)(分):
    約25
  • 乾燥時間・重ね塗り(20℃/塗装間隔)(時間):
    約30
  • 乾燥時間・重ね塗り(冬期/塗装間隔)(時間):
    約50

(i)ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。

型番

2001LR 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途その他ホワイト
商品タイプ塗料(スプレー)詳細タイプガードレール補修用ラッカースプレー
JANコード4906754283101質量(g)331.000
トラスココード818-6296材質1アクリル樹脂系ラッカー
塗布面積([[M2]])約2~2.4容量(L)0.3
塗り重ね回数1乾燥時間(20℃/表面乾燥)(分)約15
乾燥時間(冬期/表面乾燥)(分)約25乾燥時間・重ね塗り(20℃/塗装間隔)(時間)約30
乾燥時間・重ね塗り(冬期/塗装間隔)(時間)約50RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2001LR

10

2個

2,706( 2,977円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定化学物質障害予防規則、PRTR法に該当しません。
・耐油、耐ガソリン性に優れています。
【用途】
・ガードレール補修用ラッカースプレー。

(i)ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガードレール補修用スプレー 300ml 白の型番2001LRのページです。
型番2001LRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードレール補修用スプレー 300ml 白

ガードレール補修用スプレー 300ml 白

    300ml 耐熱塗料(半つや)

    300ml 耐熱塗料(半つや)

      マーキングスプレー 300ml

      マーキングスプレー 300ml

        スプレーラッカー 400ml

        スプレーラッカー 400ml

          [天然樹脂塗料用]うすめ液

          [天然樹脂塗料用]うすめ液

            水性多用途スプレー 420ml

            水性多用途スプレー 420ml

              300ml 耐熱塗料(つや有)

              300ml 耐熱塗料(つや有)

                [ラッカー系塗料]うすめ液

                [ラッカー系塗料]うすめ液

                  300ml 文字書き用スプレー

                  300ml 文字書き用スプレー

                    水性多用途スプレー 300ml

                    水性多用途スプレー 300ml

                      アスペン ラッカースプレー 420mL

                      アスペン ラッカースプレー 420mL

                        300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

                        300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

                          油性建物用 2L

                          油性建物用 2L

                            メーカー サンデーペイント エスコ ニッぺ ニッぺ エスコ アサヒペン エスコ エスコ エスコ アサヒペン アズワン エスコ ロックペイント
                            通常価格 2,706円 2,000円 1,224円 1,841円 2,465円 1,140円 2,600円 1,110円 939円 1,043円 1,180円 1,027円 3,829円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品用途 その他 耐熱スプレー カラースプレー ラッカースプレー うすめ液 カラースプレー 耐熱スプレー うすめ液 ラッカースプレー カラースプレー ラッカースプレー その他 建物用
                            ホワイト - - - - - - - - - - OD -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            詳細タイプ ガードレール補修用ラッカースプレー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906754283101 - - - - - - - - - - - -

                            ガードレール補修用スプレー 300ml 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト