(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2001KG
再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用 シンロイヒ ビームライトエース シタヌリシルバー 4KG

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,075円 80,206円
税込単価
101,283円 88,227円

【特長】・ビームライトエース専用下塗りシルバー塗料です。・下塗りする事により、...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 材質1:
    アクリルウレタン樹脂系
  • 乾燥時間:
    指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)
  • タイプ:
    下塗り用2液再帰反射塗料

(i)ご注意

  • 下塗りシルバーは中毛ローラーを、ビームライトエースは短毛ローラーをご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

2001KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2001KG

4939333730222
4000.0
818-6506
4
10

1個

92,075円

80,206

( 88,227円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビームライトエース専用下塗りシルバー塗料です。
・下塗りする事により、飛躍的に反射輝度がアップします。
【用途】
・コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など。

(i)ご注意

  • 下塗りシルバーは中毛ローラーを、ビームライトエースは短毛ローラーをご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用の型番2001KGのページです。
型番2001KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用

再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用

    再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

    再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

      再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

      再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

        再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

        再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

            水性蛍光塗料

            水性蛍光塗料

              アクリルラッカースプレー TRY

              アクリルラッカースプレー TRY

                ハケ塗り用ラッカー

                ハケ塗り用ラッカー

                  下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                  下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                    長時間夜光スプレー

                    長時間夜光スプレー

                      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                        油性木部防虫・防腐ステインEX

                        油性木部防虫・防腐ステインEX

                          ロック 水性建物用 0.7L

                          ロック 水性建物用 0.7L

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ アサヒペン ニッぺ ニッぺ シンロイヒ ニッぺ シンロイヒ アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 25,247円 15,266円 6,237円 23,134円 1,619円 479円 657円 478円 4,522円 5,263円 13,313円 1,673円 1,722円
                            通常出荷日 10日目~   1日目~   11日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目~  
                            商品用途 その他 その他 うすめ液 - その他 その他 カラースプレー 建物用 路面用 カラースプレー 路面用 その他 建物用
                            シルバー - その他 - - - - - その他 - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) その他 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶)
                            材質1 アクリルウレタン樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 - アクリルウレタン樹脂系 アクリル樹脂系 - - - 水性カチオン型 - アクリルウレタン樹脂系 - -
                            乾燥時間 指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃) 指触乾燥:30分(20℃)、半硬化乾燥:1時間(20℃) - - 15分(20℃)~30分(冬) - - - 指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間半(20℃) - - - -

                            再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2001ML
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            25,247円

                            ( 27,772円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1049393337302151000.0818-65051

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました