(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

74さび止めスプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

74さび止めスプレー 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【特長】・ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です。・大日本塗料(株)製、『グ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    変性アルキド樹脂系
  • 塗布面積([[M2]]):
    約1.7~2.2
  • 容量(L):
    0.42

(i)ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。 使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをして下さい。

型番

2001JL 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途サビ止め塗料赤サビ
商品タイプ塗料(スプレー)JANコード4906754280353
質量(g)526.000トラスココード818-6420
材質1変性アルキド樹脂系塗布面積([[M2]])約1.7~2.2
容量(L)0.42指触乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬)
半硬化乾燥時間約60分(20℃)、約2時間(冬)RoHS ?10

型番リスト

型番
商品用途
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
指触乾燥時間
半硬化乾燥時間
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2001JL

サビ止め塗料
赤サビ
塗料(スプレー)
4906754280353
526.000
818-6420
約30分(20℃)、約60分(冬)
約60分(20℃)、約2時間(冬)
10

2個

2,380( 2,618円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です。
・大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。
・スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。
・日本塗料工業会標準色:G09-30L(近似)です。
【用途】
・屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。

(i)ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。 使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをして下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

74さび止めスプレー 420mlの型番2001JLのページです。
型番2001JLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

74さび止めスプレー 420ml

74さび止めスプレー 420ml

    油性高耐久鉄部用スプレー

    油性高耐久鉄部用スプレー

      ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

      ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

        マーキングスプレーK

        マーキングスプレーK

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML エメラルド

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML エメラルド

              防水塗料スプレー

              防水塗料スプレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スカイブルー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スカイブルー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スカイブルー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スカイブルー

                      アスペンサビドメスプレーN

                      アスペンサビドメスプレーN

                        ラッカースプレーJ スプレー塗料

                        ラッカースプレーJ スプレー塗料

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                            メーカー サンデーペイント アサヒペン ロックペイント カンペハピオ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン
                            通常価格 2,380円 1,247円 617円 653円 856円 947円 2,080円 794円 811円 930円 747円 343円 886円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   2日目   4日目   2日目   5日目   2日目   2日目   4日目   1日目~   9日目  
                            材質1 変性アルキド樹脂系 - - - - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 約1.7~2.2 - - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 0.42 - - - - - - - - - - - -

                            74さび止めスプレー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト