(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2001MG
再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用 シンロイヒ ビームライトエース 1KG イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,266円
税込単価
16,793円

【特長】・高性能再帰反射塗料です。・従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 材質1:
    アクリルウレタン樹脂系
  • 乾燥時間:
    指触乾燥:30分(20℃)、半硬化乾燥:1時間(20℃)
  • タイプ:
    刷毛・ローラー・吹き付け用、2液再帰反射塗料

(i)ご注意

  • 下塗りにビームライトエース下塗りシルバーを必ず塗装して下さい。 高い反射輝度を得る為にはシルバー層、ビームライトエース層の2層を必ず塗装して下さい。 下塗りシルバーは中毛ローラーを、ビームライトエースは短毛ローラーをご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

2001MG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2001MG

イエロー
4939333730062
1000.0
818-6500
1
10

1個

15,266( 16,793円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能再帰反射塗料です。
・従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としても視認性の効果も付与しております。
・従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、原料面の変更等により約10年の耐侯性を得ることができました。
・反射輝度3倍です(当社比)
・従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としても視認性の効果も付与しております
【用途】
・コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など。

(i)ご注意

  • 下塗りにビームライトエース下塗りシルバーを必ず塗装して下さい。 高い反射輝度を得る為にはシルバー層、ビームライトエース層の2層を必ず塗装して下さい。 下塗りシルバーは中毛ローラーを、ビームライトエースは短毛ローラーをご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用の型番2001MGのページです。
型番2001MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

    再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

    再帰反射塗料 ビームライトエース 吹き付け用

      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

        ビームライトスプレー 100ml

        ビームライトスプレー 100ml

          水性屋上防水遮熱塗料

          水性屋上防水遮熱塗料

            水性蛍光塗料

            水性蛍光塗料

              蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

              蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                  1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

                  1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

                    再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

                    再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

                      アクリルラッカースプレー TRY

                      アクリルラッカースプレー TRY

                        ロック 水性建物用 0.7L

                        ロック 水性建物用 0.7L

                          油性塗料ツヤ消し剤

                          油性塗料ツヤ消し剤

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ シンロイヒ アサヒペン アサヒペン シンロイヒ シンロイヒ エスコ シンロイヒ ニッぺ ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 15,266円 23,134円 13,313円 1,257円 10,665円 479円 1,619円 4,522円 13,489円 6,237円 657円 1,722円 687円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 11日目~   1日目~   5日目~   9日目  
                            商品用途 その他 - 路面用 その他 遮熱 その他 その他 路面用 床用 うすめ液 カラースプレー 建物用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) - - 塗料(スプレー) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) その他
                            材質1 アクリルウレタン樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 アクリルウレタン樹脂系 アクリル樹脂系 - - アクリル樹脂系 水性カチオン型 - - - - -
                            乾燥時間 指触乾燥:30分(20℃)、半硬化乾燥:1時間(20℃) - - 15分(20℃)、30分(冬) - - 15分(20℃)~30分(冬) 指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間半(20℃) - - - - -
                            タイプ 刷毛・ローラー・吹き付け用、2液再帰反射塗料 - - 反射塗料 - - 蓄光塗料 - - - - - -

                            再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2001GH
                            2001KE
                            2001MH
                            2001MJ
                            2001MK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            15,266円

                            ( 16,793円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            10ホワイト49393337300931000.0818-64991

                            40,880円

                            ( 44,968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド49393337301304000.0818-65044

                            15,266円

                            ( 16,793円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド49393337300311000.0818-65011

                            40,880円

                            ( 44,968円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            10イエロー49393337301614000.0818-65034

                            40,880円

                            ( 44,968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト49393337301924000.0818-65024

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました