(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,493円
税込単価
20,342円

【特長】・よく目立つ蛍光色で滑り止め塗装施工が可能です。・下塗りにシーラー塗装...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    滑り止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間:
    指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)
  • 容量(kg):
    1
  • 塗布面積([[M2]]):
    1.8
  • 塗り重ね可能時間:
    1時間
  • 塗り重ね回数:
    2

(i)ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200170

イエロー
4939333720063
818-6457
10

1個

18,493( 20,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく目立つ蛍光色で滑り止め塗装施工が可能です。
・下塗りにシーラー塗装なしで施工できます。
・テープに比べて剥がれにくく、補修も容易にできます。
・蛍光のノンスリップ水性塗料です。
【用途】
・屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチングなどの金属面。

(i)ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kgの型番200170のページです。
型番200170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

    2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

    2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

      水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

      水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

        水性つやあり塗料

        水性つやあり塗料

          水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

          水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

            インサルアク止めシーラー

            インサルアク止めシーラー

              フロアーブライトリムーバー

              フロアーブライトリムーバー

                水性シリコンカラースプレー

                水性シリコンカラースプレー

                  一液水性簡易防水塗料

                  一液水性簡易防水塗料

                    水性ユカ用ニス

                    水性ユカ用ニス

                      ポリンフロアー

                      ポリンフロアー

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                          水性路面標示用塗料

                          水性路面標示用塗料

                            メーカー シンロイヒ アサヒペン サンデーペイント シントーファミリー カンペハピオ ABC商会 ABC商会 カンペハピオ サンデーペイント アサヒペン シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー
                            通常価格 18,493円 700円 22,930円 1,946円 2,477円 11,931円 72,430円 1,412円 13,990円 2,075円 819円 6,486円 7,014円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   5日目   7日目   1日目   9日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品用途 滑り止め塗料 滑り止め塗料 - 建物用 建物用 建物用 床用 カラースプレー 屋根用 床用 - - 路面用
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 - 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - - 水性 水性 水性 - 水性 水性 水性 - 水性 水性
                            質量(g) 1000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリル樹脂系 - - - - - - - - - - - -

                            ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20013A
                            20016X
                            20016Y
                            20016Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            18,493円

                            ( 20,342円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104939333720025818-6453

                            18,493円

                            ( 20,342円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド4939333720032818-6454

                            22,896円

                            ( 25,186円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10オレンジ4939333720049818-6455

                            18,493円

                            ( 20,342円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レモン4939333720056818-6456

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました