(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下塗り塗料 コンクリートシーラーW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:200101
下塗り塗料 コンクリートシーラーW シンロイヒ コンクリートシーラーW 1KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,522円
税込単価
4,974円

【特長】・コンクリート面への密着を良くし、吸い込みを防止します。・半透明なブル...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 材質1:
    水性カチオン型
  • 乾燥時間:
    指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間半(20℃)
  • 色詳細:
    クリアブルー
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.10~0.12
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間
  • 塗り重ね回数:
    1~2

Loading...

 
カタログを表示

200101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200101

4939333710415
1000.0
818-6473
1
10

1個

4,522( 4,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート面への密着を良くし、吸い込みを防止します。
・半透明なブルー色です。
【用途】
・水性ルミライン専用下塗り塗料。
・工場、倉庫内、駅のプラットフォーム等への表示ライン。
・地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場、各駐車場への区画ライン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下塗り塗料 コンクリートシーラーWの型番200101のページです。
型番200101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下塗り塗料 コンクリートシーラーW

下塗り塗料 コンクリートシーラーW

    蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

    蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

          室内カベ用塗料

          室内カベ用塗料

            蛍光スプレーYR 300ml

            蛍光スプレーYR 300ml

              1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

              1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

                線消しスプレー コンクリートフロア用塗料

                線消しスプレー コンクリートフロア用塗料

                  線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                  線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                    アクリルラッカースプレー TRY

                    アクリルラッカースプレー TRY

                      木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                        上塗り塗料 オーバーレイA

                        上塗り塗料 オーバーレイA

                          床用塗料ユカロック100

                          床用塗料ユカロック100

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ 日本緑十字社 シンロイヒ カンペハピオ 日本緑十字社 エスコ サンデーペイント サンデーペイント ニッぺ アサヒペン シンロイヒ ロックペイント
                            通常価格 4,522円 13,313円 3,000円 15,815円 3,220円 4,200円 13,489円 2,444円 1,526円 657円 11,354円 38,801円 16,992円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~  
                            商品用途 路面用 路面用 その他 - - カラースプレー 床用 路面用 路面用 カラースプレー 建物用 その他 -
                            その他 - - - - オレンジ イエロー ブラック - - コーヒーブラウン その他 -
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 水性 - - - - 油性 水性 油性 油性 - 水性 油性 -
                            材質1 水性カチオン型 アクリルウレタン樹脂系 - 非分散型アルキド樹脂系 - - - - - - - アクリル樹脂系 -

                            下塗り塗料 コンクリートシーラーWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            10,659円

                            ( 11,725円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1049393337104224000.0818-64744

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました