(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上塗り塗料 オーバーレイA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上塗り塗料 オーバーレイA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,801円
税込単価
42,681円

【特長】・スーパー夜光塗料専用上塗り塗料です。・塗膜保護、紫外線カット、光沢付...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 材質1:
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間:
    硬化乾燥2時間(20℃)
  • 色詳細:
    クリヤー
  • タイプ:
    蓄光塗料
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間(20℃)
  • 指触乾燥時間:
    指触乾燥20~30分(20℃)
  • 塗り重ね回数:
    1

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2000T4

4939333000653
4000.0
818-6484
4
10

1個

38,801( 42,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパー夜光塗料専用上塗り塗料です。
・塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。
【用途】
・標識

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上塗り塗料 オーバーレイAの型番2000T4のページです。
型番2000T4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上塗り塗料 オーバーレイA

上塗り塗料 オーバーレイA

    水性外カベツヤ消し

    水性外カベツヤ消し

      水性ウッドリフォームペイント

      水性ウッドリフォームペイント

        オーバーレイ Cコート剤

        オーバーレイ Cコート剤

          木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

          木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

            ウッドガード 外部用

            ウッドガード 外部用

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                アクリルラッカースプレー TRY

                アクリルラッカースプレー TRY

                  油性木部保護塗料

                  油性木部保護塗料

                    水性多用途EX 0.7L

                    水性多用途EX 0.7L

                      油性鉄部・木部用EX

                      油性鉄部・木部用EX

                        水性ウッドガード外部用

                        水性ウッドガード外部用

                          水性多用途EX 14L

                          水性多用途EX 14L

                            メーカー シンロイヒ アサヒペン アサヒペン シンロイヒ アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ カンペハピオ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 38,801円 9,720円 1,300円 9,157円 2,476円 3,153円 11,354円 657円 2,790円 1,286円 877円 3,306円 18,870円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   4日目~   9日目  
                            商品用途 その他 建物用 その他 - その他 その他 建物用 カラースプレー - その他 その他 その他 その他
                            その他 - - 透明 - - コーヒーブラウン - - - - その他 -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 水性 油性 - 油性 水性 - 油性 水性 油性 水性 水性
                            材質1 アクリル樹脂系 - - アルキド樹脂系 - - - - - - - - -

                            上塗り塗料 オーバーレイAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました