(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーレイ Cコート剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2000BV
オーバーレイ Cコート剤 シンロイヒ オーバーレイC 1KG クリヤー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,157円
税込単価
10,073円

【特長】・ロイヒカラーネオを屋外で使用する場合の上塗りとして使用します。・塗膜...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 材質1:
    アルキド樹脂系
  • 乾燥時間:
    硬化乾燥4時間(20℃)
  • 色詳細:
    クリヤー
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.11~0.13kg(標準塗布量)
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間(20℃)
  • 指触乾燥時間:
    30分(20℃)
  • 塗り重ね回数:
    1

(i)ご注意

  • 希釈剤は塗料用シンナーをお使い下さい。

Loading...

 
カタログを表示

2000BV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2000BV

4939333700300
1000.0
818-6497
1
10

1個

9,157( 10,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロイヒカラーネオを屋外で使用する場合の上塗りとして使用します。
・塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。
【用途】
・防災、安全標識、交通標識。
・看板、ポスター、ウインド装飾。
・ボート、釣具、レジャーランド設備など。

(i)ご注意

  • 希釈剤は塗料用シンナーをお使い下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーレイ Cコート剤の型番2000BVのページです。
型番2000BVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーレイ Cコート剤

オーバーレイ Cコート剤

    上塗り塗料 オーバーレイA

    上塗り塗料 オーバーレイA

      防水コート

      防水コート

        アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

        アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

          再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

          再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

            インサルアク止めシーラー

            インサルアク止めシーラー

              NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

              NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

                専用シンナー 変性エポシンナー

                専用シンナー 変性エポシンナー

                  トタンペイント

                  トタンペイント

                    NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

                    NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

                      ABC フロアーブライトS 4.5KG

                      ABC フロアーブライトS 4.5KG

                        アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                        アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                          バイオアウト

                          バイオアウト

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ シントーファミリー アサヒペン シンロイヒ ABC商会 アサヒペン 日新インダストリー ロックペイント アサヒペン ABC商会 アサヒペン 日本メカケミカル
                            通常価格 9,157円 38,801円 5,047円 16,208円 6,237円 11,931円 11,179円 5,082円 14,391円 11,179円 14,749円 16,210円 22,780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   14日目   11日目~   9日目   2日目~   1日目~   4日目~   9日目   5日目   14日目   6日目  
                            透明 その他 - - その他 - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) その他 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - -
                            仕様 油性 油性 水性 - 油性 水性 水性 - 油性 水性 水性 - -
                            材質1 アルキド樹脂系 アクリル樹脂系 - - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 硬化乾燥4時間(20℃) 硬化乾燥2時間(20℃) - - - - - - - - - - -

                            オーバーレイ Cコート剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2000BW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            27,768円

                            ( 30,545円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1049393337003174000.0818-64984

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました