(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,815円 ~ 53,996円  特別価格 
税込価格
17,397円 ~ 59,396円  特別価格 

【特長】・非水分分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    非分散型アルキド樹脂系

(i)ご注意

  • 屋外で使用する場合には、塗膜保護・紫外線カット・光沢付与などに効果のあるオーバーレイCをロイヒカラーネオの上塗りクリヤーとして必ずご使用下さい。 希釈剤は塗料用シンナーをお使い下さい。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
乾燥時間
容量(kg)
色詳細
塗布面積([[M2]])
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
建物用
その他
4939333700027
1000.0
818-6486
-
-
グリーン
-
-

1個

15,815( 17,397円 )

1日目

路面用
その他
4939333700126
4000.0
818-6491
-
-
グリーン
-
-

1個

53,996円

50,507

( 55,558円 )

1日目

建物用
レッド
4939333700133
4000.0
818-6492
-
-
-
-
10

1個

53,996円

50,507

( 55,558円 )

1日目

建物用
その他
4939333700171
4000.0
818-6493
-
-
ピンク
-
10

1個

53,996円

50,507

( 55,558円 )

1日目

建物用
レモン
4939333700058
1000.0
818-6485
-
-
-
-
10

1個

15,815( 17,397円 )

1日目

建物用
レッド
4939333700034
1000.0
818-6487
-
-
-
-
10

1個

19,581( 21,539円 )

1日目

建物用
オレンジ
4939333700041
1000.0
818-6488
-
-
-
-
10

1個

19,581( 21,539円 )

1日目

建物用
オレンジ
4939333700140
4000.0
818-6494
-
-
-
-
10

1個

53,996円

50,507

( 55,558円 )

1日目

建物用
レモン
4939333700157
4000.0
818-6495
-
-
-
-
10

1個

53,996円

50,507

( 55,558円 )

1日目

建物用
イエロー
4939333700065
1000.0
818-6489
-
-
-
-
10

1個

15,815( 17,397円 )

1日目

建物用
イエロー
4939333700164
4000.0
818-6496
指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥2時間(20℃)
4
-
標準塗布量:0.26~0.30kg/平方m(2回塗り)
10

1個

53,996円

50,507

( 55,558円 )

1日目

建物用
その他
4939333700072
1000.0
818-6490
-
-
ピンク
-
10

1個

15,815( 17,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非水分分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。
・塗料用シンナーで希釈出来る弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れております。
・大型鋼構造物、港湾施設、橋梁、化学工場、その他マーキングなどに使用されております。
【用途】
・防災、安全標識、交通標識。
・看板、ポスター、ウインド装飾。
・ボート、釣具、レジャーランド設備など。

(i)ご注意

  • 屋外で使用する場合には、塗膜保護・紫外線カット・光沢付与などに効果のあるオーバーレイCをロイヒカラーネオの上塗りクリヤーとして必ずご使用下さい。 希釈剤は塗料用シンナーをお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

    高級ペイントうすめ液

    高級ペイントうすめ液

      ビームライトスプレー 100ml

      ビームライトスプレー 100ml

        高級合成樹脂エナメル

        高級合成樹脂エナメル

          ポリンフロアー

          ポリンフロアー

            油性ウレタン着色ニス

            油性ウレタン着色ニス

              NIS ジンクプラスシンナーR 1L

              NIS ジンクプラスシンナーR 1L

                高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                  ニッぺ ヘキサコート PS-K 3kg

                  ニッぺ ヘキサコート PS-K 3kg

                    アルミカラースプレー 300ml

                    アルミカラースプレー 300ml

                      再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

                      再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用

                        水性シリコン建物用塗料

                        水性シリコン建物用塗料

                          水性ニス 0.7L

                          水性ニス 0.7L

                            メーカー シンロイヒ サンデーペイント シンロイヒ シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ 日新インダストリー 日新インダストリー ニッぺ ニッぺ シンロイヒ ロックペイント ロックペイント
                            通常価格 15,815円 557円 1,257円 559円 819円 745円 2,853円 1,268円 7,782円 1,989円 15,266円 1,770円 1,661円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   7日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目  
                            材質1 非分散型アルキド樹脂系 - アクリル樹脂系 - - - - - - - アクリルウレタン樹脂系 - -

                            蛍光塗料 ロイヒカラーネオのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました