(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20005N
蛍光塗料 水性ルミライン 1kg シンロイヒ スイセイルミライン 1KG イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,482円
税込単価
18,130円

【特長】・アスファルトやコンクリート面へ簡単に塗装することができるライン用の蛍...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    アクリルウレタン樹脂系

(i)ご注意

  • コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行って下さい。 希釈剤は水道水をお使い下さい。

Loading...

 
カタログを表示

20005N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
乾燥時間
容量(kg)
塗布面積([[M2]])
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20005N

イエロー
4939333710064
818-6465
-
-
-
10

1個

16,482( 18,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルトやコンクリート面へ簡単に塗装することができるライン用の蛍光塗料です。
・アスファルト面に塗装してもブリードしません。
・下塗りに白色塗装なしで施工できます。
【用途】
・工場、倉庫内、駅のプラットフォーム等への表示ライン。
・地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場、各駐車場への区画ライン。

(i)ご注意

  • コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行って下さい。 希釈剤は水道水をお使い下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光塗料 水性ルミライン 1kgの型番20005Nのページです。
型番20005Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

    ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

    ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

      ペイント用フタ付バケツ

      ペイント用フタ付バケツ

        PPビーカー

        PPビーカー

          アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

          アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

            塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

            塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

              アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

              アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                マグネットペイント

                マグネットペイント

                  筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

                  筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

                    プロ用多用途ペール/フタ

                    プロ用多用途ペール/フタ

                      アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                      アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                        つやだしニスうすめ液

                        つやだしニスうすめ液

                          フロアーブライトシーラー

                          フロアーブライトシーラー

                            メーカー シンロイヒ シンロイヒ アステージ アサヒペン アサヒペン ミラクール(シロキ) アサヒペン ターナー色彩 ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ ABC商会
                            通常価格 13,313円 18,493円 1,225円 260円 179円 13,978円 189円 2,238円 92円 480円 360円 734円 49,008円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   6日目   8日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   5日目  
                            商品用途 路面用 滑り止め塗料 その他 その他 - 床用 - 建物用 - その他 - - 床用
                            質量(g) 1000.0 1000.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリルウレタン樹脂系 アクリル樹脂系 - - - - - - - - - - -

                            蛍光塗料 水性ルミライン 1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2000H9
                            2000HC
                            2000HF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 乾燥時間 容量(kg) 塗布面積([[M2]])

                            13,313円

                            ( 14,644円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104939333710026818-6466乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)1●標準塗布量:0.3~0.4kg/平方m

                            16,482円

                            ( 18,130円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド4939333710033818-6467乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)1●標準塗布量:0.3~0.4kg/平方m

                            13,313円

                            ( 14,644円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブルー4939333710088818-6468乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)1●標準塗布量:0.3~0.4kg/平方m

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました