(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ止めサビカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サビ止めサビカット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,200円
税込単価
17,820円

【特長】・環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。・シャ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    弱溶剤一液型変性エポキシ

型番

061-1540-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途サビ止め塗料赤サビ
指触乾燥時間-JANコード4957139614027
トラスココード820-0293質量(g)16000.0
材質1弱溶剤一液型変性エポキシ容量(L)-
塗布面積([[M2]])-塗り重ね可能時間-
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
指触乾燥時間
JANコード
トラスココード
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061-1540-01

赤サビ
-
4957139614027
820-0293
-
-
-
10

1個

16,200( 17,820円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
・シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
【用途】
・屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ止めサビカット の型番061-1540-01のページです。
型番061-1540-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ止めサビカット

サビ止めサビカット

    アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

    アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

      アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

      アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

        上塗り塗料 オーバーレイA

        上塗り塗料 オーバーレイA

          床用塗料ユカロック2000

          床用塗料ユカロック2000

            ナフタデコール 16L

            ナフタデコール 16L

              床用塗料ユカロック100

              床用塗料ユカロック100

                オーバーレイ Cコート剤

                オーバーレイ Cコート剤

                  防水コート

                  防水コート

                    速乾サビドメ

                    速乾サビドメ

                      NIS ジンクプラスシンナーR 1L

                      NIS ジンクプラスシンナーR 1L

                        反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                        反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                          N専用シンナージンクプラスシンナー

                          N専用シンナージンクプラスシンナー

                            メーカー ロックペイント アサヒペン アサヒペン シンロイヒ ロックペイント ロックペイント ロックペイント シンロイヒ シントーファミリー アサヒペン 日新インダストリー 日本緑十字社 日新インダストリー
                            通常価格 16,200円 16,208円 16,210円 38,801円 19,567円 29,521円 16,992円 9,157円 5,047円 650円 2,853円 3,000円 23,199円
                            通常出荷日 6日目   14日目   14日目   1日目   4日目~   5日目~   4日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 - - その他 床用 その他 - - - サビ止め塗料 - その他 うすめ液
                            質量(g) 16000.0 - - - 12000.0 13900.0 20000.0 - - - - - -
                            材質1 弱溶剤一液型変性エポキシ - - - 二液型エポキシ系 溶剤系 水性アクリル系 - - - - - -

                            サビ止めサビカット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            061-1541-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?指触乾燥時間 JANコード トラスココード 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                            16,200円

                            ( 17,820円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10グレー10分(20℃)4957139614041820-029412114~133[[M2]]/16Kg4時間以上7日以内(20℃)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?指触乾燥時間 JANコード トラスココード 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト