(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 万能用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPB-360
TRUSCO 万能用刷毛【1~10個入り】 バンノウヨウハケ 5ゴウ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
482円
税込単価
530円

日曜大工、工場関係、船舶などの一般用刷毛。【特長】・幅広い用途、あらゆる塗装に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    毛:馬毛・豚毛
  • 材質2:
    柄:木

型番

TPB-360 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

万能用刷毛の外観
万能用刷毛の接続部外観

接続部外観

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

図面

TPB-360

TRUSCO 万能用刷毛 TPB-360図面

TPB-361-10

TRUSCO 万能用刷毛 TPB-361-10図面

TPB-362/TPB-362-10

TRUSCO 万能用刷毛 TPB-362/TPB-362-10図面

TPB-363/TPB-363-10

TRUSCO 万能用刷毛 TPB-363/TPB-363-10図面

選定サポート情報

技術情報

毛材別の特長

獣毛(山羊・馬・豚毛など)

  • 対アルカリ性:強い
  • 対酸性:弱い

毛材の選定について

馬毛

  • 毛質が適度に硬く塗料の含みが良い。
  • 粘り気のあるペイント用・トタン用・油ワニスを塗る刷毛に多く使用されている。

豚毛

  • 毛質が太く、腰が非常に強いわりに毛先は軟らかいのが特長。
  • 粘り気の強い塗料、エポキシ・接着剤の塗布・ダスター刷毛に多く使用されている。

用途

油性用

  • 腰の強い馬毛などが主流で油性塗料をよく含み、よく伸びて塗装しやすい。

刷毛の使用方法

  • 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除く。
  • 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすい。
  • 有機溶剤に浸けたままにすると、根元の接着剤が溶けて毛が抜けてしまう。
  • 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もある。

刷毛の選定について

刷毛の各部名称

刷毛の各部名称

  • 塗装と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選ぶ。
  • 毛丈のサイズ、毛幅のサイズを確認する。
  • ハンドルの材質、全長のサイズを確認する。
商品情報を表示

TPB-360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(毛)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
詳細タイプ
適合塗料(油性)
用途
JANコード
トラスココード
玉厚(mm)
全長(mm)
質量(g)
特長1
毛の材質
柄の材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB-360

-
-
34
-
-
-
-
4989999470611
818-8199
-
215
15.000
-
-
-
-
10

5個

482( 530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日曜大工、工場関係、船舶などの一般用刷毛。
【特長】
・幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプ。
・刷毛は、他の塗装道具に比べ手軽に扱いやすい。
・塗装を厚くも薄くも自由に塗ることができ、仕上がりの良さは一番。
・毛材質:馬毛・豚毛/柄材質:木。
・質量:10g。
・製造国:中国。
【用途】
・適合塗料:油性用、万能刷毛。

Loading...

商品担当おすすめ

TRUSCO 万能用刷毛の型番TPB-360のページです。
型番TPB-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 万能用刷毛

TRUSCO 万能用刷毛

    特選万能刷毛 TPB

    特選万能刷毛 TPB

      ダスター刷毛377

      ダスター刷毛377

        トタン万能用刷毛 TPB-469

        トタン万能用刷毛 TPB-469

          TRUSCO ダスター刷毛

          TRUSCO ダスター刷毛

            のり刷毛 TPB-475

            のり刷毛 TPB-475

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

                金巻ラック刷毛

                金巻ラック刷毛

                  目地用刷毛

                  目地用刷毛

                    ペイント用刷毛(竹柄)

                    ペイント用刷毛(竹柄)

                      ペイント用刷毛 豚毛金巻

                      ペイント用刷毛 豚毛金巻

                        ソート刷毛(筋毛)

                        ソート刷毛(筋毛)

                          黒毛金巻ラック刷毛 

                          黒毛金巻ラック刷毛 

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 トラスコ中山 好川産業
                            通常価格 482円 542円 1,667円 2,688円 519円 1,191円 305円 385円 1,020円 470円 620円 1,256円 148円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                            材質1 毛:馬毛・豚毛 毛:山羊毛・ポリプロピレン(PP) 毛:豚毛 毛:馬毛 毛:豚毛 毛:山羊毛 毛:山羊毛 - 毛:山羊毛 毛:馬毛 - 毛:馬毛 -
                            材質2 柄:木 柄:木 柄:木 柄:木 柄:木 柄:木 柄:木 柄:木 柄:木 柄:竹 - 柄:木 -
                            back next

                            TRUSCO 万能用刷毛のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品の塗装に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            当社で製作している製品の塗装時に使用しています。製品の主に幅の広い部分に使用しています。使ってみて作業者からも、特に苦情の話もありません。ミスミですとまとめ買いができ、他社と価格を比較しても安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPB-360D
                            TPB-361
                            TPB-361-10
                            TPB-361D
                            TPB-362
                            TPB-362-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 材質(毛) 毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            詳細タイプ 適合塗料(油性) 用途 JANコード トラスココード 玉厚(mm) 全長(mm) 質量(g) 特長1 毛の材質 柄の材質 内容量

                            759円

                            ( 835円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10--4040---4989999486483855-81411622033.000----

                            591円

                            ( 650円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10油性用刷毛混毛4030-油性用、塗料用、万能刷毛。4989999416275254-82161622026.000日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。馬毛・豚毛1本

                            4,656円

                            ( 5,122円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10油性用刷毛混毛403010本入油性用、塗料用、万能刷毛。4989999233339433-476116220260.000日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。馬毛・豚毛1袋(10本)

                            1,069円

                            ( 1,176円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10--4560---4989999486490855-81421622049.000----

                            914円

                            ( 1,005円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10油性用刷毛混毛4450-油性用、塗料用、万能刷毛。4989999416282254-8224-22037.000日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。馬毛・豚毛1本

                            7,137円

                            ( 7,851円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10油性用刷毛混毛445010本入油性用、塗料用、万能刷毛。4989999233346433-477916220370.000日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。馬毛・豚毛1袋(10本)

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました