(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm【1~3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
563円 ~ 798円
税込価格
619円 ~ 878円

【特長】・マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。・塗料ダレが少な...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    5
  • 材質1:
    ポリエステル(マイクロファイバー)
  • 適合塗料:
    水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
  • 適合塗面:
    平滑面
  • 適応塗面:
    平滑面
  • 適応塗料:
    水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TMIR-5M-1/TMIR-5M-2/TMIR-5M-3/TMIR-5M-4/TMIR-5M-5

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 短毛 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
寸法(インチ)
適合ハンドル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999426250
789-8851
9.000
30
1
TMRF-1
10

10個

782( 860円 )

4日目

4989999426267
789-8860
15
50
2
TMRF-2
10

10パック

3個入り

798( 878円 )

1日目

4989999426274
789-8878
15
75
3
TMRF-345
10

10パック

2個入り

563( 619円 )

4日目

4989999426281
789-8886
25.000
100
4
TMRF-345
10

10パック

2個入り

580( 638円 )

4日目

4989999426298
789-8894
25.000
125
5
TMRF-345
10

10パック

2個入り

622( 684円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
・塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
・接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm

    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm

    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm

      TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)

      TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)

        TRUSCO ミニマムローラー

        TRUSCO ミニマムローラー

          TRUSCO ミニマムローラー(無泡)

          TRUSCO ミニマムローラー(無泡)

            スモールローラー (マイクロファイバー)

            スモールローラー (マイクロファイバー)

              仕上げローラー

              仕上げローラー

                TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)

                TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)

                  PUREレギュラーローラスペア

                  PUREレギュラーローラスペア

                    スモールローラー白短毛 

                    スモールローラー白短毛 

                      ローラー刷毛(内径38mm/毛丈9.5~19mm)

                      ローラー刷毛(内径38mm/毛丈9.5~19mm)

                        スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

                        スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

                          無泡スモールローラー 内装用・万能用

                          無泡スモールローラー 内装用・万能用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ 好川産業 エスコ コーワ トラスコ中山
                            通常価格 563円 503円 563円 503円 670円 474円 454円 278円 364円 492円 470円 1,016円 511円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            毛丈(mm) 5 13 5 13 13 - 5 13 13 5 - - -
                            材質1 ポリエステル(マイクロファイバー) ポリエステル(マイクロファイバー) ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ウレタン - - - - ポリエステル
                            適合塗料 水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○ - 水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○ - - 接着剤、水性ボンド - - - - 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
                            適合塗面 平滑面 多用途 平滑面 平滑面 多用途 - - 平滑面 - - - - 平滑面(TPR-074・076)、多用途(TPR-134・136)
                            適応塗面 平滑面 多用途 平滑面 平滑面 多用途 - - 平滑面 - - - - -

                            ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました