(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMIR-5F-3
TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)【2~3個入り】 ミニマムローラー シアゲヨウ 3インチ(2ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

【特長】・きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。・接着剤を使用し...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    5
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 適合塗料:
    水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
  • 適合塗面:
    平滑面
  • 適応塗面:
    平滑面
  • 適応塗料:
    水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○

型番

TMIR-5F-3 解除

Loading...

図面

TMIR-5F-1/TMIR-5F-2/TMIR-5F-3/TMIR-5F-4/TMIR-5F-5

TRUSCO ミニマムローラー(仕上用) 図面
商品情報を表示

TMIR-5F-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
寸法(インチ)
適合ハンドル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMIR-5F-3

4989999426229
789-8827
15
75
3
TMRF-345
10

10パック

2個入り

563( 619円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
・接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)の型番TMIR-5F-3のページです。
型番TMIR-5F-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)

TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)

    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm

    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm

      ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm

      ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm

        マイクロファイバーローラー レギュラーローラー万能用 4インチ・7インチ・9インチ

        マイクロファイバーローラー レギュラーローラー万能用 4インチ・7インチ・9インチ

          TRUSCO ミニマムローラー(無泡)

          TRUSCO ミニマムローラー(無泡)

            スモールローラースペア (水性専用)

            スモールローラースペア (水性専用)

              スモールローラー(仕上用)

              スモールローラー(仕上用)

                マイクロファイバーローラー レギュラー 万能用 10本入

                マイクロファイバーローラー レギュラー 万能用 10本入

                  ミドルローラー(仕上げ用)

                  ミドルローラー(仕上げ用)

                    TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)

                    TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)

                      BIDANSEIローラー スモール 6S-BID 6インチ

                      BIDANSEIローラー スモール 6S-BID 6インチ

                        MEGA 多用途スモールローラースペア

                        MEGA 多用途スモールローラースペア

                          スチールスライド継柄 EX-270

                          スチールスライド継柄 EX-270

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 563円 563円 503円 487円 670円 513円 529円 4,679円 975円 496円 553円 190円 1,697円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            毛丈(mm) 5 5 13 13 13 10 5 13 5 13 - 13 -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル(マイクロファイバー) ポリエステル(マイクロファイバー) ポリエステル ポリエステル - モデアクリル ポリエステル ポリエステル ポリエステル(ハイパイル)・アクリル - - -
                            適合塗料 水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○ 水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎ 水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○ - 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎ - 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎ 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ - - -
                            適合塗面 平滑面 平滑面 多用途 多用途 多用途 - 平滑面 - 平滑面 多用途 - - -
                            適応塗面 平滑面 平滑面 多用途 多用途 多用途 - - 多用途 - - - - -

                            TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMIR-5F-1
                            TMIR-5F-2
                            TMIR-5F-4
                            TMIR-5F-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 寸法(インチ) 適合ハンドル

                            697円

                            ( 767円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104989999426205789-88019.000301TMRF-1

                            712円

                            ( 783円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104989999426212789-881915502TMRF-2

                            580円

                            ( 638円 )

                            2個入り

                            10パック あり

                            4日目

                            104989999426236789-883525.0001004TMRF-345

                            622円

                            ( 684円 )

                            2個入り

                            10パック あり

                            1日目

                            104989999426243789-884325.0001255TMRF-345

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました