(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ミニマムローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO ミニマムローラー【2~3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
503円 ~ 792円
税込価格
553円 ~ 871円

【特長】・幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。・接着剤を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    13
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 適合塗面:
    平滑面
  • 適応塗面:
    平滑面

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TMIR-13-1/TMIR-13-2/TMIR-13-3/TMIR-13-4/TMIR-13-5

TRUSCO ミニマムローラー 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
寸法(インチ)
適合ハンドル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999470048
818-9510
9.000
30
1
TMRF-1
10

1パック

3個入り

792( 871円 )

1日目

4989999470055
818-9511
15
50
2
TMRF-2
10

1パック

3個入り

714( 785円 )

1日目

4989999470062
818-9512
15
75
3
TMRF-345
10

1パック

2個入り

503( 553円 )

1日目

4989999470079
818-9513
25.000
100
4
TMRF-345
10

1パック

2個入り

588( 647円 )

1日目

4989999470086
818-9514
25.000
125
5
TMRF-345
10

1パック

2個入り

629( 692円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
・接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ミニマムローラー

TRUSCO ミニマムローラー

    マイクロファイバーローラー(仕上用)

    マイクロファイバーローラー(仕上用)

      Micro ACE22ミリ スモール

      Micro ACE22ミリ スモール

        IDATEN(韋駄天) 13ミリ スモール

        IDATEN(韋駄天) 13ミリ スモール

          スモールローラーB ファインカット 13ミリ6SF-B 6インチ

          スモールローラーB ファインカット 13ミリ6SF-B 6インチ

            ツイストローラー スモール 13ミリ

            ツイストローラー スモール 13ミリ

              Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア

              Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア

                スモールローラー(万能用・無泡タイプ)

                スモールローラー(万能用・無泡タイプ)

                  タフローラー 中毛 スモール

                  タフローラー 中毛 スモール

                    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ

                    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ

                      スモールローラー マイクロエース(仕上用)

                      スモールローラー マイクロエース(仕上用)

                        ツイストローラー スモール 18ミリ

                        ツイストローラー スモール 18ミリ

                          ミニスモールローラー

                          ミニスモールローラー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ
                            通常価格 503円 489円 538円 433円 430円 447円 241円 401円 399円 845円 510円 430円 469円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   1日目   3日目   5日目  
                            毛丈(mm) 13 6 - - - - - 12 - - 13 - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            適合塗面 平滑面 平滑面 - - - - - - - - - - -
                            適応塗面 平滑面 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ミニマムローラーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内の保全工事の際に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/07
                            社内の保全工事の際に使っています。保全工事で鉄骨等のサビを落とした後の塗装にこの商品を使用しています。以前は刷毛を使っていましたが、他部署からアドバイスをうけ使ってみました。実際刷毛に比べ早く塗れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト