(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個人情報保護ラベルS(貼り直し可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APIP-S-M
個人情報保護ラベルS(貼り直し可) 【10個入り】 IM コジンジョウホウホゴラベルS(90X70MM)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円

【特長】・個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 横(mm):
    90
  • 内容量:
    1パック(10枚)

(i)ご注意

  • インクジェット用のはがきの場合、剥がした時に少し糊残りすることがあります。
  • インクジェット用のはがきの場合、剥がした時に少し糊残りすることがあります。

型番

APIP-S-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

APIP-S-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
形状
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APIP-S-M

4560343374122
21.000
818-6179
はがき半面タイプ
70
1パック(10枚)

1パック

10個入り

678( 746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
・貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認・再貼付したい時に便利です。

(i)ご注意

  • インクジェット用のはがきの場合、剥がした時に少し糊残りすることがあります。
  • インクジェット用のはがきの場合、剥がした時に少し糊残りすることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人情報保護ラベルS(貼り直し可) の型番APIP-S-Mのページです。
型番APIP-S-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個人情報保護ラベルS(貼り直し可)

個人情報保護ラベルS(貼り直し可)

    個人情報保護ラベルMS(貼り直し不可)

    個人情報保護ラベルMS(貼り直し不可)

      PL警告表示ラベル(タテ型)「注意感電の恐れあり」

      PL警告表示ラベル(タテ型)「注意感電の恐れあり」

        PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-10 接触禁止

        PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-10 接触禁止

          PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電の恐れあり」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電の恐れあり」

            マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可)

            マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可)

              PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

              PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                屋外用サインラベル(インクジェット用) サインラベル

                屋外用サインラベル(インクジェット用) サインラベル

                  PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意触れるな」

                  PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意触れるな」

                    屋外用サインラベル(インクジェット用) マグネットセット

                    屋外用サインラベル(インクジェット用) マグネットセット

                      PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 感電の恐れあり」

                      PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 感電の恐れあり」

                        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意」

                        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 挟まれ注意」

                          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意挟まれ注意」

                          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意挟まれ注意」

                            メーカー アイマーク アイマーク 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アイマーク 日本緑十字社 エーワン 日本緑十字社 エーワン アズワン アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 534円 700円 1,149円 1,132円 1,194円 2,776円 1,149円 1,482円 1,151円 1,598円 1,891円 1,150円 1,151円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 ステッカー ステッカー ステッカー その他 ステッカー ステッカー ステッカー マグネット ステッカー ステッカー ステッカー
                            横(mm) 90 90 - - - 53 - - - - - - -
                            内容量 1パック(10枚) 1パック(10枚) - - - 1パック(100枚) - - - - - - -

                            個人情報保護ラベルS(貼り直し可) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APIP-S-L
                            APIP-S-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 形状 縦(mm) 内容量

                            1,470円

                            ( 1,617円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            456034337413940.000818-6180はがき全面タイプ140-

                            534円

                            ( 587円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            456034337411514.000818-6178-45-

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました