(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED矢印誘導

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-12
LED矢印誘導【1~2個入り】 LEDヤジルシユウドウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,973円
税込単価
2,170円

【特長】LEDライトと反射材で光り矢印に誘導し、パネル本体は三つ折り可能で収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    その他

Loading...

 
カタログを表示

S-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
質量(g)
トラスココード
横(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
縦(mm)
色詳細
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-12

その他
4937747261929
190.000
818-4613
390
-
-
180
なし

2個

1,973( 2,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
LEDライトと反射材で光り矢印に誘導し、パネル本体は三つ折り可能で収納・持ち運びが簡単です。
【用途】
屋外の工事現場にて車両や歩行者の誘導に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED矢印誘導の型番S-12のページです。
型番S-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED矢印誘導

LED矢印誘導

    ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)白無地

    ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)白無地

      ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)白無地

      ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)白無地

        方向指示板 マルチフロアサイン

        方向指示板 マルチフロアサイン

          MFS-5 マルチフロアサイン

          MFS-5 マルチフロアサイン

            ルームプレート 貼り付けタイプ(片面文字)白無地

            ルームプレート 貼り付けタイプ(片面文字)白無地

              サンコー 看板スタンド

              サンコー 看板スタンド

                ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)アルミ地無地

                ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)アルミ地無地

                  ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)アルミ地無地

                  ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)アルミ地無地

                    MFS-6 マルチフロアサイン

                    MFS-6 マルチフロアサイン

                      メーカー ヨシオ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 三甲 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                      通常価格 798円 3,384円 2,123円 10,403円 13,722円 871円 13,901円 5,733円 6,286円 13,800円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   10日目   1日目   8日目   4日目   4日目   10日目  
                      商品タイプ その他 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド -
                      その他 - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      S-25
                      TSB-2
                      YU-90
                      YU-H75
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 JANコード 質量(g) トラスココード 横(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 縦(mm) 色詳細 表示内容詳細

                      1,784円

                      ( 1,962円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      その他4937747261929190.000818-4613390--180なし

                      798円

                      ( 878円 )

                      2個入り

                      2パック あり

                      1日目

                      その他493774726191220.000818-4615----黒/黄なし

                      9,133円

                      ( 10,046円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      矢印4937747261882445.000818-4611240450240600赤/黄-

                      8,389円

                      ( 9,228円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      矢印4937747261905280.000818-4612450450240240赤/黄-

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました