(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

警告LED&反射パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

警告LED&反射パネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,484円
税込単価
12,632円

【特長】・LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。・マグネッ...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    矢印
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4937747261769
  • 質量(g):
    455.000
  • トラスココード:
    818-4610
  • 横(mm):
    450
  • 縦(mm):
    240
  • 色詳細:
    赤/黄

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLP-1

1個

11,484( 12,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。
・マグネット内蔵式で鉄製箇所に装着できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警告LED&反射パネルの型番KLP-1のページです。
型番KLP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

警告LED&反射パネル

警告LED&反射パネル

    ミセル フラパネル フル ワイド

    ミセル フラパネル フル ワイド

      サインボックス(片面)

      サインボックス(片面)

        #サインボックス(両面)

        #サインボックス(両面)

          標示スタンド サインキューブ

          標示スタンド サインキューブ

            ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

            ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

              ソフトサインボードミニ (矢印板)

              ソフトサインボードミニ (矢印板)

                ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                  フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

                  フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

                    650mm ミニサインスタンド

                    650mm ミニサインスタンド

                      サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

                      サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

                        900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                        900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                          メーカー ヨシオ テラモト ユニット ユニット ユニット グリーンクロス 仙台銘板 仙台銘板 ユニット エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 11,484円 24,149円 15,621円 16,907円 12,215円 5,637円 24,273円 29,915円 4,605円 2,279円 6,700円 7,268円
                          通常出荷日 4日目   9日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          表示内容 矢印 - - - - 矢印 矢印 矢印 - - その他 矢印
                          その他 その他 イエロー イエロー その他 その他 その他 その他 イエロー その他 その他 レッド/ホワイト
                          JANコード 4937747261769 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 455.000 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 818-4610 - - - - - - - - - - -

                          警告LED&反射パネルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました