(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトサインボードミニ (矢印板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3095527
ソフトサインボードミニ (矢印板) センダイメイバン ソフトサインボードミニ シロ/アカ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,915円 26,396円
税込単価
32,907円 29,036円

【特長】・通常の矢印板の約半分のサイズにより設置・撤去・保管が簡単です・補修性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収納時(折り畳み時)に指等を挟まないようにご注意下さい。

型番

3095527 解除

Loading...

 
カタログを表示

3095527 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3095527

4589516463074
818-4844
ホワイト/レッド(プリズムシート)

1個

29,915円

26,396

( 29,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の矢印板の約半分のサイズにより設置・撤去・保管が簡単です
・補修性に優れており、耐寒・耐久性にも優れた矢印板です
・道路や工事現場の規制などに使用し、走行進路を誘導します

(i)ご注意

  • 収納時(折り畳み時)に指等を挟まないようにご注意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトサインボードミニ (矢印板)の型番3095527のページです。
型番3095527に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトサインボードミニ (矢印板)

ソフトサインボードミニ (矢印板)

    ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

    ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

      方向指示板(樹脂製タイプ)

      方向指示板(樹脂製タイプ)

        折りたたみ矢印板

        折りたたみ矢印板

          公団型矢印板(H-29-10)

          公団型矢印板(H-29-10)

            蛍光高輝度ニ方向矢印板

            蛍光高輝度ニ方向矢印板

              高輝度ニ方向矢印板

              高輝度ニ方向矢印板

                900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                  方向板

                  方向板

                    方向指示板(アルミ製タイプ)

                    方向指示板(アルミ製タイプ)

                      フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

                      フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

                        ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

                        ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

                          スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

                          スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

                            メーカー 仙台銘板 仙台銘板 萩原工業 キタムラ産業 キタムラ産業 グリーンクロス グリーンクロス エスコ 三甲 萩原工業 ユニット ユニット Richell
                            通常価格 24,273円 29,915円 9,053円 25,492円 17,438円 16,196円 15,833円 7,268円 8,730円 22,979円 6,948円 6,253円 24,119円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド その他 - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ABS樹脂 - その他 アルミ アルミ ABS樹脂 ABS樹脂 アルミ ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE)
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 - 矢印 矢印 矢印 矢印 矢印 矢印 その他 その他 -
                            その他 その他 レッド/ホワイト - レッド/ホワイト - レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト - - その他
                            質量(g) 2800.0 8000.0 - - - - - - - - - - -

                            ソフトサインボードミニ (矢印板)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3093930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            24,273円

                            ( 26,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4589516463050818-4842レッド/ホワイト(全面反射)

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました