(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3095504
ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm センダイメイバン ソフトサインボード ケイコウキイロ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,266円 32,883円
税込単価
40,993円 36,171円

【特長】・補修性に優れており、耐寒・耐久性にも優れた矢印板です・道路や工事現場...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収納時(折り畳み時)に指等を挟まないようにご注意下さい。

型番

3095504 解除

Loading...

 
カタログを表示

3095504 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3095504

4589516463029
818-4840
イエロー/レッド(プリズムシート)

1個

37,266円

32,883

( 36,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修性に優れており、耐寒・耐久性にも優れた矢印板です
・道路や工事現場の規制などに使用し、走行進路を誘導します

(i)ご注意

  • 収納時(折り畳み時)に指等を挟まないようにご注意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mmの型番3095504のページです。
型番3095504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

    ソフトサインボードミニ (矢印板)

    ソフトサインボードミニ (矢印板)

      高輝度ニ方向矢印板

      高輝度ニ方向矢印板

        アローサイン(矢印反射)

        アローサイン(矢印反射)

          #サインキュート2 (黄) 両面

          #サインキュート2 (黄) 両面

            ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

            ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

              ハーフ275 SL立看板

              ハーフ275 SL立看板

                方向板

                方向板

                  SL立看板

                  SL立看板

                    構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                    構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                      危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

                      危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

                        #サインキュート2 (緑) 両面

                        #サインキュート2 (緑) 両面

                          #サインキュート2 (黄) 片面

                          #サインキュート2 (黄) 片面

                            メーカー 仙台銘板 仙台銘板 グリーンクロス キタムラ産業 ユニット グリーンクロス グリーンクロス 三甲 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 29,915円 24,273円 15,833円 6,469円 12,319円 5,637円 7,563円 8,730円 5,635円 1,369円 2,818円 11,320円 10,790円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) アルミ ABS樹脂 高密度ポリエチレン(PE) - - ABS樹脂 スチール - - 高密度ポリエチレン(PE) -
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 矢印 - 矢印 - 矢印 - - その他 - -
                            その他 その他 レッド/ホワイト - イエロー その他 - レッド/ホワイト - - - グリーン イエロー
                            質量(g) 8000.0 2800.0 - - - - - - - - - - -

                            ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3093910
                            3095507
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            29,915円

                            ( 32,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4589516463012818-4838レッド/ホワイト(全面反射)

                            42,746円

                            ( 47,021円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4589516463036818-4841ホワイト/レッド(プリズムシート)

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました