(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量型矢印板用ソーラー電源 ネオパワーVミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量型矢印板用ソーラー電源 ネオパワーVミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,527円
税込単価
13,780円

【特長】・軽量型矢印板用ソーラーユニットです。・軽量矢印板を長期的に使用するこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    矢印
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
    レッド/イエロー/ブラック
  • JANコード:
    4589516460158
  • 質量(g):
    2600
  • トラスココード:
    818-4848
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート(PC)
  • 材質2:
    金具:鉄(メッキ)
  • 色詳細:
    クリア/黒
  • 間口(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    110
  • 仕様:
    蓄電池内蔵型(蓄電池:ニッケル水素電池)、電池残量表示用インジケーター付、連続動作時間:点滅/24時間 流動/48時間、使用環境温度:0℃~+60℃、付属品:取付金具

(i)ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、軽量矢印板に接続して動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。

型番

3093109 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3093109

1個

12,527( 13,780円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量型矢印板用ソーラーユニットです。
・軽量矢印板を長期的に使用することができます。
・ソーラー電源の他に内部に乾電池が挿入できます。(ハイブリッド電源)

(i)ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、軽量矢印板に接続して動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量型矢印板用ソーラー電源 ネオパワーVミニの型番3093109のページです。
型番3093109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量型矢印板用ソーラー電源 ネオパワーVミニ

軽量型矢印板用ソーラー電源 ネオパワーVミニ

    スモーキングポール 本体

    スモーキングポール 本体

      ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45H

      ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45H

        #フィールドアーチ 片面

        #フィールドアーチ 片面

          LED合図灯(FS-10シリーズ)

          LED合図灯(FS-10シリーズ)

            メーカー 仙台銘板 テラモト ユニット ユニット キタムラ産業
            通常価格 12,527円 22,193円 6,600円 23,755円 2,057円
            通常出荷日 2日目   9日目   6日目   6日目   4日目~  
            商品タイプ その他 表示スタンド - 表示スタンド -
            材質(本体) その他 ポリプロピレン(PP) - 高密度ポリエチレン(PE) -
            表示内容 矢印 その他 - - -
            取付仕様 その他 - - - -
            レッド/イエロー/ブラック その他 - イエロー -

            軽量型矢印板用ソーラー電源 ネオパワーVミニのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました