(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリット軽量型LED矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3093100
ハイブリット軽量型LED矢印板 ハイブリットケイリョウガタLEDヤジルシイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,513円
税込単価
22,564円

【特長】・本体を軽量化し、持ち運びが容易に行えます。・動作は点滅・流動の2モー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    矢印
  • 色:
  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    本体:アルミ板/ポリカーボネート(PC)
  • 材質2:
    ABS樹脂
  • 間口(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    400

(i)ご注意

  • 使用する前に乾電池が挿入されており、動作をするか確認を行ってください。 長期保管の場合は乾電池を取り外してください。

型番

3093100 解除

Loading...

 
カタログを表示

3093100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
LED色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3093100

4589516463098
818-4845

1個

20,513( 22,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を軽量化し、持ち運びが容易に行えます。
・動作は点滅・流動の2モードから選択できます。
・豊富なカラーバリエーションにて様々な現場へ対応します。
・光センサーの採用で昼夜での動作設定が可能です。
【用途】
・工事現場での方向指示誘導。
・夜間の注意喚起。
・イベント等での誘導。

(i)ご注意

  • 使用する前に乾電池が挿入されており、動作をするか確認を行ってください。 長期保管の場合は乾電池を取り外してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリット軽量型LED矢印板の型番3093100のページです。
型番3093100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリット軽量型LED矢印板

ハイブリット軽量型LED矢印板

    ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

    ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

      警告LED&反射パネル

      警告LED&反射パネル

        アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

        アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

          標示スタンド サインキューブ

          標示スタンド サインキューブ

            ソフトサインボードミニ (矢印板)

            ソフトサインボードミニ (矢印板)

              #フィールドアーチ 両面

              #フィールドアーチ 両面

                ミセル フラパネル フル ワイド

                ミセル フラパネル フル ワイド

                  900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                  900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                    プラスチック製看板バリケード"カンバリ"看板デザインシール

                    プラスチック製看板バリケード"カンバリ"看板デザインシール

                      方向指示板(樹脂製タイプ)

                      方向指示板(樹脂製タイプ)

                        公団型矢印板(H-29-10)

                        公団型矢印板(H-29-10)

                          メーカー 仙台銘板 仙台銘板 ヨシオ 日本緑十字社 ユニット 仙台銘板 ユニット テラモト エスコ DICプラスチック 萩原工業 キタムラ産業
                          通常価格 20,513円 29,915円 11,484円 20,000円 12,215円 24,273円 26,170円 24,149円 7,268円 1,420円 9,053円 17,438円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目  
                          商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド
                          材質(本体) その他 ポリエチレン(PE) - - 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) スチール ABS樹脂 ポリ塩化ビニール(PVC) ABS樹脂 その他
                          表示内容 矢印 矢印 矢印 - - 矢印 - - 矢印 - 矢印 矢印
                          その他 その他 オレンジ その他 その他 - その他 レッド/ホワイト - レッド/ホワイト レッド/ホワイト
                          質量(g) 7000.0 8000.0 - - - 2800.0 - - - - - -

                          ハイブリット軽量型LED矢印板のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3093102
                          3093105
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード LED色

                          20,513円

                          ( 22,564円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4589516463081818-4846

                          21,066円

                          ( 23,173円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4589516463104818-4847白/青

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました