(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,588円
税込単価
12,747円

【特長】・道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • JANコード:
    4589516464170
  • 質量(g):
    3500
  • トラスココード:
    818-4822
  • 表示内容詳細:
    右によってください
  • 色詳細:
    蛍光レモン
  • 間口(mm):
    280
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    1560

(i)ご注意

  • 自発光式ではございません、ライトなどで光が当たると反射します。

型番

2362310 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2362310

1個

11,588( 12,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました。
【用途】
・各種工事全般・注意喚起に。
【商品仕様】
・表示内容:右によってください
・色:蛍光レモン
・間口(mm):280
・奥行(mm):40
・高さ(mm):1560
・板面サイズ(縦×横):1400×275mm
・鉄枠付
・エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ(株)社製蛍光黄色プリズムシート使用
・NETIS登録品(登録番号:TH-070005-V)
・JANコード:4589516464170
・トラスココード:818-4822
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 自発光式ではございません、ライトなどで光が当たると反射します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付の型番2362310のページです。
型番2362310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付

仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付

    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-62 スピードダウン 鉄枠付

    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-62 スピードダウン 鉄枠付

      仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-63 通行止 鉄枠付き

      仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-63 通行止 鉄枠付き

        仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-34 右折工事中 鉄枠付き

        仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-34 右折工事中 鉄枠付き

          仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き

          仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き

            仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-16工事用車両出入口 鉄枠付

            仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-16工事用車両出入口 鉄枠付

              PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度

              PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度

                仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-52 お願い 鉄枠付き

                仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-52 お願い 鉄枠付き

                  仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-29この先通り抜けできません

                  仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-29この先通り抜けできません

                    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付

                    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付

                      メーカー 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板
                      通常価格 11,588円 11,588円 11,588円 11,588円 13,553円 13,553円 11,710円 11,588円 12,571円 13,062円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                      材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                      JANコード 4589516464170 4589516464279 4589516464286 4589516464194 4589516464118 4589516464132 - 4589516464231 4589516464163 4589516464064
                      質量(g) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
                      トラスココード 818-4822 818-4832 818-4833 818-4824 818-4816 818-4818 - 818-4828 818-4821 818-4811

                      仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました