(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2362080
PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度 センダイメイバン PXスリムカンバン ケイコウキイロコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,062円
税込単価
14,368円

【特長】・道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    3500
  • 色詳細:
    蛍光レモン
  • 間口(mm):
    280
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    1560
  • 板面サイズ(縦×横)(mm):
    1400×275
  • 仕様:
    鉄枠付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 自発光式ではございません、ライトなどで光が当たると反射します。

型番

2362080 解除

Loading...

 
カタログを表示

2362080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2362080

その他
4589516464057
818-4810
歩行者通路

1個

13,062( 14,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました
・エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ(株)社製蛍光黄色プリズムシート使用
・NETIS登録品(登録番号:TH-070005-V)
【用途】
・各種工事全般・注意喚起に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 自発光式ではございません、ライトなどで光が当たると反射します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度の型番2362080のページです。
型番2362080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度

PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度

    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-16工事用車両出入口 鉄枠付

    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-16工事用車両出入口 鉄枠付

      仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付

      仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付

        仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-62 スピードダウン 鉄枠付

        仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-62 スピードダウン 鉄枠付

          仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き

          仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き

            仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-34 右折工事中 鉄枠付き

            仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-34 右折工事中 鉄枠付き

              仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-29この先通り抜けできません

              仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-29この先通り抜けできません

                仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-63 通行止 鉄枠付き

                仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-63 通行止 鉄枠付き

                  仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-52 お願い 鉄枠付き

                  仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-52 お願い 鉄枠付き

                    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付

                    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付

                      プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

                      プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

                        メーカー 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 仙台銘板 グリーンクロス
                        通常価格 11,710円 13,553円 11,588円 11,588円 13,553円 11,588円 12,571円 11,588円 11,588円 13,062円 20,881円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                        材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                        その他 - - - - - - - - - その他
                        質量(g) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 -
                        色詳細 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン 蛍光レモン -

                        PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2362040
                        2362060
                        2362093
                        2362094
                        2362095
                        2362096
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード 表示内容詳細

                        13,062円

                        ( 14,368円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        その他4589516464033818-4808停止位置

                        13,062円

                        ( 14,368円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        その他4589516464040818-4809片側交互通行

                        13,062円

                        ( 14,368円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        工事中4589516464071818-4812100m先工事中

                        13,062円

                        ( 14,368円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        工事中4589516464088818-4813200m先工事中

                        11,710円

                        ( 12,881円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        工事中4589516464095818-4814300m先工事中

                        11,710円

                        ( 12,881円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        工事中4589516464101818-4815500m先工事中

                        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました