(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折り畳み式点字マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折り畳み式点字マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,900円 ~ 21,128円
税込価格
18,590円 ~ 23,241円

折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できる誘導タイプの点字マット。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 厚さ(mm):
    8
  • 材質1:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。 外部環境によっては巻き上がる危険性があります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TTML-300の画像(誘導タイプ)

TTML-300(誘導タイプ)

製品の基本仕様・特長

品番表示内容縦×横
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TTML-300折り畳み式点字マット誘導タイプ400×1,85084.2

図面

TTML-300

折り畳み式点字マット TTML-300図面

TTMP-300

折り畳み式点字マット TTMP-300図面

注意・禁止事項

  • 固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。
  • 外部環境によっては巻き上がる危険性があります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
表示内容詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999428520
795-0918
1850
400
折り畳み式点字マットラインタイプ
4200.0

1個

21,128( 23,241円 )

1日目

4989999428537
795-0926
1020
710
折り畳み式点字マットポイントタイプ
3600.0

1個

16,900( 18,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できる誘導タイプの点字マット。
【特長】
・昼・夜間工事での短期使用に最適。
・一時的な使用で粘着テープのあとを残さない。
・カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできる。
・材質:合成ゴム。
・製造国:中国。
【用途】
・屋内・屋外兼用の点字マット。

(i)ご注意

  • 固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。 外部環境によっては巻き上がる危険性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折り畳み式点字マット

折り畳み式点字マット

    環境美化標識

    環境美化標識

      防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)

      防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)

        360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

        360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

          避難器具標識「避難器具設置場所」 FR405

          避難器具標識「避難器具設置場所」 FR405

            ワンタッチ取付標識ピクトタイプ

            ワンタッチ取付標識ピクトタイプ

              点字マット(警告タイプ)

              点字マット(警告タイプ)

                シマシート TR5-A 300×300×0.15mm

                シマシート TR5-A 300×300×0.15mm

                  一般廃棄物分別ステッカー

                  一般廃棄物分別ステッカー

                    禁止標識 ターポリン製標識

                    禁止標識 ターポリン製標識

                      コーンバーテープ CBT-400

                      コーンバーテープ CBT-400

                        ワンタッチ取付標識イラストタイプ

                        ワンタッチ取付標識イラストタイプ

                          路面-329 路面道路標識

                          路面-329 路面道路標識

                            メーカー トラスコ中山 ユニット ユニット エスコ 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット アズワン
                            通常価格 16,900円 2,377円 3,185円 550円 550円 934円 1,165円 1,374円 1,038円 3,000円 7,095円 772円 17,474円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - 塩化ビ二―ル(PVC) その他 - - -
                            表示内容 その他 - - その他 その他 - その他 - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - - - - - - - - その他 -
                            厚さ(mm) 8 - - - - - - - - - - - -

                            折り畳み式点字マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました