(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掲示物垂れ幕 A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:900045
掲示物垂れ幕 A4 ケイジブツタレマク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,519円
税込単価
6,071円

【特長】・パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

900045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
ポケットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900045

900045

4582360854135
792-5913
640
1110
A4ヨコ8ヵ所

1個

5,519( 6,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
・薄型・軽量で持ち運びが簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掲示物垂れ幕 A4の型番900045のページです。
型番900045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掲示物垂れ幕 A4

掲示物垂れ幕 A4

    掲示物垂れ幕

    掲示物垂れ幕

      ターポリン掲示板

      ターポリン掲示板

        フリー掲示板 5タイプ

        フリー掲示板 5タイプ

          マジックフリー垂れ幕

          マジックフリー垂れ幕

            グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

            グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

              シールギャラリー 自然

              シールギャラリー 自然

                メーカー KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) トラスコ中山 ユニット KEIAI(敬相) グリーンクロス ユニット
                通常価格 5,519円 7,813円 5,626円 7,575円 18,688円 2,590円 4,725円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   6日目  
                取付仕様 吊下げひも付 吊り下げ マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付 吊り下げ 吊り下げひも - -
                質量(g) 500.000 - - - 1000.0 - -
                材質1 ターポリン - - - - - -

                掲示物垂れ幕 A4のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                900044
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) ポケットサイズ

                5,519円

                ( 6,071円 )
                1個 あり

                1日目

                4582360854142792-59057101180A4タテ9ヵ所

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました