(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
28,246円
税込単価
31,071円

【特長】・必要な情報すべてが、オールインワンセットになっています。【用途】・簡...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    安全掲示板Bタイプ(B)
  • 取付仕様:
    フック式
  • JANコード:
    4589516464378
  • 質量(g):
    15000.0
  • トラスココード:
    818-4807
  • 材質1:
    スチール
  • 横(mm):
    1200
  • 縦(mm):
    850

(i)ご注意

  • ホワイトボードマーカーは別売です。

型番

5074020 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5074020

1個

28,246( 31,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な情報すべてが、オールインワンセットになっています。
【用途】
・簡単に工事現場の安全掲示に。

(i)ご注意

  • ホワイトボードマーカーは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ掲示郎 現場用安全掲示板の型番5074020のページです。
型番5074020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

    スチール製ミニ掲示板

    スチール製ミニ掲示板

      入場者一覧表

      入場者一覧表

        玉掛けワイヤーロープの点検

        玉掛けワイヤーロープの点検

          危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

          危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項

              建設機械関係標識 クレーン作業標識

              建設機械関係標識 クレーン作業標識

                危険予知活動黒板<硬質ラミプレート>

                危険予知活動黒板<硬質ラミプレート>

                  ワンタッチ取付標識

                  ワンタッチ取付標識

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-21 当作業所のクレーン等の合図法

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-21 当作業所のクレーン等の合図法

                        ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                        ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                          ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                          ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                            メーカー 仙台銘板 つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 28,246円 24,906円 9,315円 8,384円 4,400円 1,800円 470円 5,400円 1,180円 2,083円 2,083円 1,169円 2,991円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目~   7日目   7日目   1日目~   6日目  
                            表示内容 安全掲示板Bタイプ(B) 安全掲示板 入場者一覧表 玉掛けワイヤーロープの点検 - - - 危険予知活動表/グループの作業内容/危険のポイント/私達はこうする - - - - 燃 LPガス供給施設
                            取付仕様 フック式 - ビス止め 穴4ヵ所 - - - - - - - - 穴4スミ(Ф2.5mm)
                            JANコード 4589516464378 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 15000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4807 - - - - - - - - - - - -

                            ミニ掲示郎 現場用安全掲示板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました