(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

通常単価(税別)
85,186円
税込単価
93,705円

【特長】・同期機能を有している為複数台設置した際より視認性が上がります。・高い...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個)
  • JANコード:
    4589516460233
  • 質量(g):
    2500.0
  • トラスココード:
    818-4909
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 高さ(mm):
    1739~2119
  • 幅(mm):
    613
  • 材質2:
    レンズ部:ポリカーボネート
  • 間口(mm):
    613

(i)ご注意

  • 日光が十分あたる環境でご使用下さい。
  • 日光が十分あたる環境でご使用下さい。

型番

3050850 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3050850

1個

85,186( 93,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期機能を有している為複数台設置した際より視認性が上がります。
・高い位置での矢印表示が可能です。
・ソーラー式の為電源の確保が不要です。
【用途】
・工事現場付近を通行する車両に対しての注意喚起に。

(i)ご注意

  • 日光が十分あたる環境でご使用下さい。
  • 日光が十分あたる環境でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セットの型番3050850のページです。
型番3050850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      ニコUFO 常時点灯タイプ

      ニコUFO 常時点灯タイプ

        LED合図灯 ピカボー

        LED合図灯 ピカボー

          ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

          ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

            桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

            桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

              LED合図灯

              LED合図灯

                ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                  電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

                  電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

                    スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

                    スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

                      ソーラー式フラッシュ警告灯

                      ソーラー式フラッシュ警告灯

                        電池式LED警告灯

                        電池式LED警告灯

                          ソーラー式工事灯

                          ソーラー式工事灯

                            メーカー 仙台銘板 スリーライク 日動工業 ミツギロン工業 日動工業 仙台銘板 トラスコ中山 グリーンクロス 日惠製作所 スリーライク グリーンクロス トラスコ中山 キタムラ産業
                            通常価格 85,186円 4,406円 7,184円 2,644円 7,582円 105,229円 2,647円 118,430円 15,690円 2,718円 83,524円 2,091円 2,487円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            電源 ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個) - - 単2乾電池×2本(別売) アルカリ単3乾電池×2本(付属) 2電源方式(ソーラーバッテリー/AC100V) 単2乾電池×2本(別売) - 単3形乾電池×3 単2乾電池×3本(別売) - アルカリ単4電池3個(別売) ソーラー式
                            JANコード 4589516460233 - - - - 4589516460219 - - - - - - -
                            質量(g) 2500.0 - - - - 5000.0 - - - - - - -
                            トラスココード 818-4909 - - - - 818-4908 - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリカーボネート - - - - ポリエチレン - - - - - - -

                            ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました