(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

通常単価(税別)
105,229円
税込単価
115,752円

【特長】・車などのテールランプに使用されている導光板を利用した回転灯です。・導...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日光が十分あたる環境でご使用ください。
  • 日光が十分あたる環境でご使用下さい。

型番

3050800 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3050800

1個

105,229( 115,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車などのテールランプに使用されている導光板を利用した回転灯です。
・導光板を利用した事により目に優しく広範囲な視認が可能です。
・ソーラー式のため電源の確保が不要です。
【用途】
・道路や工事現場の規制などに。

(i)ご注意

  • 日光が十分あたる環境でご使用ください。
  • 日光が十分あたる環境でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セットの型番3050800のページです。
型番3050800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

    ソーラー式フラッシュ警告灯

    ソーラー式フラッシュ警告灯

      スプレンダー・リーフ

      スプレンダー・リーフ

        ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

        ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

          ミツトモ 点滅指示灯 赤

          ミツトモ 点滅指示灯 赤

            LED合図灯

            LED合図灯

              ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

              ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                交通整理灯G&R

                交通整理灯G&R

                  グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                  グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                      マルチ誘導棒「誘灯生」

                      マルチ誘導棒「誘灯生」

                        グリーンクロス G&Rロング用カバー

                        グリーンクロス G&Rロング用カバー

                          ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ

                          ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ

                            メーカー 仙台銘板 グリーンクロス キタムラ産業 仙台銘板 イチネンアクセス トラスコ中山 ミズケイ グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ミズケイ グリーンクロス キャットアイ
                            通常価格 105,229円 83,524円 143,259円 85,186円 1,990円 2,647円 2,043円 3,298円 5,202円 2,410円 2,169円 508円 8,538円
                            通常出荷日 1日目   8日目   5日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   7日目   2日目   7日目   1日目  
                            電源 2電源方式(ソーラーバッテリー/AC100V) - 8Ahバッテリー/AC100V ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個) - 単2乾電池×2本(別売) - - - - - - ソーラー式
                            JANコード 4589516460219 - - 4589516460233 - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000.0 - - 2500.0 - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4908 - - 818-4909 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - - 本体:ポリカーボネート - - - - - - - - -

                            桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました