(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンクロフラッシュバー 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンクロフラッシュバー 取付金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
861円
税込単価
947円

【特長】・シンクロフラッシュバー専用単管取付金具です。・クランプ部はサイズ調整...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4589516460134
  • 質量(g):
    100.000
  • トラスココード:
    818-4904
  • 材質1:
    鉄(クランプ)
  • クランプ部幅×厚さ(mm):
    75×20
  • 押さえ部幅×高さ×厚さ(mm):
    53×85×20
  • 材質2:
    押さえ部:ポリエチレン(PE)

型番

3031310 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3031310

5個

861( 947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンクロフラッシュバー専用単管取付金具です。
・クランプ部はサイズ調整可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロフラッシュバー 取付金具の型番3031310のページです。
型番3031310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンクロフラッシュバー 取付金具

シンクロフラッシュバー 取付金具

    保安灯用ホルダー

    保安灯用ホルダー

      グリーンクロス マルチバイス

      グリーンクロス マルチバイス

        ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

        ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

          グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

          グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

            グリーンクロス ソーラーユニット

            グリーンクロス ソーラーユニット

              グリーンクロス 回転灯クランプ

              グリーンクロス 回転灯クランプ

                48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

                48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

                  マルチ誘導棒「誘灯生」

                  マルチ誘導棒「誘灯生」

                    78x432x787mm LED方向指示灯

                    78x432x787mm LED方向指示灯

                      合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                      合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                        グリーンクロス ソーラーチューブライト

                        グリーンクロス ソーラーチューブライト

                          TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                          TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                            メーカー 仙台銘板 エスコ グリーンクロス キタムラ産業 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス エスコ ミズケイ エスコ 日本緑十字社 グリーンクロス トラスコ中山
                            通常価格 861円 844円 849円 610円 19,841円 12,344円 8,742円 1,470円 2,169円 23,240円 2,414円 8,986円 466円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目   14日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目  
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - - オプション - - - - オプション
                            JANコード 4589516460134 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 100.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4904 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 鉄(クランプ) - - - - - - - - - - - -

                            シンクロフラッシュバー 取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました