(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラー式人感センサーライト モーションECOライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーラー式人感センサーライト モーションECOライト

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,116円
税込単価
21,028円

【特長】・人感センサーでエコモード・パワーモードを自動切替します。・満充電より...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 高さ(mm):
    154
  • 幅(mm):
    490
  • LED数(個):
    4

(i)ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。
  • 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。
  • 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。

型番

2980275 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2980275

4589516460257
818-4906
-

1個

19,116( 21,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサーでエコモード・パワーモードを自動切替します。
・満充電より最大80時間連続使用可能となります。(点灯/エコモード時)
・両端にゴムカバーを装着し、転倒時の衝撃を緩和します。
・ソーラー式のため、電源がない場所でも使用可能となります。
【用途】
・看板の夜間照明灯に。
・単管パイプへ設置することにより足元照明灯に。

(i)ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。
  • 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。
  • 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式人感センサーライト モーションECOライトの型番2980275のページです。
型番2980275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラー式人感センサーライト モーションECOライト

ソーラー式人感センサーライト モーションECOライト

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      高輝度LED合図灯

      高輝度LED合図灯

        電池式LED警告灯

        電池式LED警告灯

          LED合図灯 ピカボー

          LED合図灯 ピカボー

            セーフティライト パワーフレア

            セーフティライト パワーフレア

              防水型LED合図灯

              防水型LED合図灯

                ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                  LED合図灯

                  LED合図灯

                    赤白切り替え LED合図灯

                    赤白切り替え LED合図灯

                      桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                      桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                        TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                        TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                            メーカー 仙台銘板 スリーライク トラスコ中山 トラスコ中山 ミツギロン工業 パワーフレア トラスコ中山 仙台銘板 トラスコ中山 トラスコ中山 仙台銘板 トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 19,116円 4,406円 1,755円 2,091円 2,644円 13,011円 2,974円 85,186円 2,647円 2,259円 105,229円 466円 2,414円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~  
                            質量(g) 3000.0 - - - - - - 2500.0 - - 5000.0 - -
                            材質1 本体:ポリカーボネート - - - - - - 本体:ポリカーボネート - - ポリエチレン - -
                            高さ(mm) 154 - - - - - - 1739~2119 - - 1776~2156 - -
                            幅(mm) 490 - - - - - - 613 - - 650 - -
                            LED数(個) 4 - - - - - - - - - - - -

                            ソーラー式人感センサーライト モーションECOライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました