(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSB-Y
TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト アンゼンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。・ポケットのファス...

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    70
  • 胴回り(cm):
    45
  • 質量(g):
    105.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステルメッシュ
  • 材質2:
    両面ポケット:PVC
  • 材質3:
    ファスナー:PP
  • サイズ:
    フリー
  • 胴周り(cm):
    約90~130
  • 胴周り寸法(cm):
    約90~130

Loading...

 
カタログを表示

TSB-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-Y

イエロー
4989999871975
114-4573

1個

1,440( 1,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。
・ポケットのファスナーが下向きのため雨水が浸入しにくくなっています。
・背中にもポケットがついています。
【用途】
・交通整理・建築現場・各種訓練。
【材質】
・本体:ポリエステルメッシュ
・両面ポケット:PVC
・ファスナー:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベストの型番TSB-Yのページです。
型番TSB-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

    差込式でええよん

    差込式でええよん

      メッシュゼッケンベスト

      メッシュゼッケンベスト

        TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

        TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

          ゼッケン  「合図者」

          ゼッケン 「合図者」

            メッシュゼッケン

            メッシュゼッケン

              フチぴかベスト

              フチぴかベスト

                グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                  メーカー トラスコ中山 日本緑十字社 スリーライク トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス
                  通常価格 1,440円 2,907円 2,232円 2,066円 7,999円 2,077円 1,984円 4,706円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   7日目  
                  着丈(cm) 70 60 53 55 60 - - -
                  胴回り(cm) 45 - - - - - - -
                  質量(g) 105.000 - - 210.000 - - - -
                  材質1 本体:ポリエステルメッシュ - - 本体:ポリエステル - - - -
                  材質2 両面ポケット:PVC - - 反射材:ポリ塩化ビニル(PVC) - - - -

                  TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベストのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TSB-GN
                  TSB-OR
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード

                  1,440円

                  ( 1,584円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  グリーン4989999871982114-4574

                  1,849円

                  ( 2,034円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  オレンジ4989999479720819-5038

                  安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました