(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ用保護クッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTP-4969W-2M
パイプ用保護クッション パイプヨウホゴカバー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。【用途】・単管パイ...

詳細情報を確認する

型番

TTP-4969W-2M 解除

Loading...

図面

TTP-1838W-2M/TTP-4969W-2M/TTP-6181W-2M

パイプ用保護クッション 図面
商品情報を表示

TTP-4969W-2M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTP-4969W-2M

4989999333534
489-6301
205
69
49

4個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
【用途】
・単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイプ用保護クッションの型番TTP-4969W-2Mのページです。
型番TTP-4969W-2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ用保護クッション

パイプ用保護クッション

    安心クッションL字型90cm 大

    安心クッションL字型90cm 大

      EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

      EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

        安心クッション L字型90cm 細

        安心クッション L字型90cm 細

          H鋼セーフティーガード グレー

          H鋼セーフティーガード グレー

            くるくるソフトモール

            くるくるソフトモール

              MF コーナーキーパー

              MF コーナーキーパー

                安心クッションL字型90cm 小

                安心クッションL字型90cm 小

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                    セーフティクッション(山型)

                    セーフティクッション(山型)

                      養生プラダン

                      養生プラダン

                        PUクッションL字型

                        PUクッションL字型

                          メーカー トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ エムエフ ユニット エムエフ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 アイリスオーヤマ カーボーイ
                          通常価格 771円 783円 13,114円 641円 2,138円 8,461円 1,152円 734円 269円 1,113円 552円 3,786円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目   1日目~  
                          商品タイプ パイプタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション
                          取付方法 差し込みタイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - その他
                          材質 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) EPDM - 軟質塩化ビニール - 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) - - - ポリウレタン
                          ホワイト - - - グレー グレー ブルー - - 黄/黒 - -
                          厚み(mm) 10 18 - 6 - - 7 9 - - - 16

                          パイプ用保護クッションのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          配管設備の結露防止
                          評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                          当期に発生する配管の結露・凍結防止に使用しています。内径を既に図ったりますので、ちょうどよいサイズのものが設置出来て満足しております。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          設備の配管に使用
                          評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                          サイト内を検索してサイズなどがちょうど良かったので購入しました。自社設備の配管が夏場に水滴が出るので、結露防止のためにこの商品を使用しました。想定していたとおりに使用でき、結露防止できましたので満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TTP-1838W-2M
                          TTP-6181W-2M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 内径(mm)

                          771円

                          ( 848円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          4989999475869819-14101503818

                          1,560円

                          ( 1,716円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          4989999475876819-14112808161

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました