(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティクッション(コーナー用・溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティクッション(コーナー用・溝付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,243円 ~ 2,100円
税込価格
1,367円 ~ 2,310円

【特長】・裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。・裏面...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 色:
    黄/黒
  • 取付詳細:
    両面テープ付属
  • 厚さ(mm):
    8
  • 長さ(m):
    0.91
  • 材質1:
    ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TSC-8100-910

セーフティクッション(コーナー用・溝付) 図面

TSC-8200-910

セーフティクッション(コーナー用・溝付) 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999475906
819-1414
100
100

4個

1,243( 1,367円 )

1日目

4989999475913
819-1415
200
200

4個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
・裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
・カッターで切断できます。
【用途】
・壁面、角など。
・駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティクッション(コーナー用・溝付)

セーフティクッション(コーナー用・溝付)

    ボーダークッション

    ボーダークッション

      ネオガード用クリップ 反射材含有

      ネオガード用クリップ 反射材含有

        セーフティクッション(山型)

        セーフティクッション(山型)

          コーナーガード 270×2000(緑,白)

          コーナーガード 270×2000(緑,白)

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

              コーナー用クッション

              コーナー用クッション

                トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

                トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

                  コーナークッションスリム

                  コーナークッションスリム

                    カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

                    カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

                      角あて緩衝材

                      角あて緩衝材

                        ピッたし看板 アタッチメント

                        ピッたし看板 アタッチメント

                          275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                          275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                            メーカー トラスコ中山 エムエフ 仙台銘板 トラスコ中山 アラオ カーボーイ 日本緑十字社 アズワン つくし工房 カーボーイ トラスコ中山 エムエフ エスコ
                            通常価格 1,243円 1,060円 99円 1,113円 2,526円 770円 4,402円 1,150円 1,848円 12,600円 1,009円 246円 3,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ その他 - 貼付タイプ 卷きタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - その他
                            黄/黒 黄/黒 ブルー 黄/黒 緑/白 - - 黄/黒 - - - - 緑/白
                            取付詳細 両面テープ付属 - - 両面テープ付属 - - - - - - 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) - -
                            厚さ(mm) 8 - - 30 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.91 - - - - - - - - - - - -

                            セーフティクッション(コーナー用・溝付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました