(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティクッション(山型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティクッション(山型)【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,113円 ~ 1,370円
税込価格
1,224円 ~ 1,507円

【特長】・ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。・耐候性に優れています。...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 色:
    黄/黒
  • 取付詳細:
    両面テープ付属
  • 厚さ(mm):
    30
  • 材質1:
    ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TSC-3050-300

セーフティクッション(山型) 図面

TSC-3070-900

セーフティクッション(山型) 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999475883
819-1412
0.3
50
66.000

4パック

2個入り

1,113( 1,224円 )

1日目

4989999475890
819-1413
0.9
70
30

4個

1,370( 1,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
・耐候性に優れています。
【用途】
・工場内のぶつかりやすい箇所に。
・駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティクッション(山型)

セーフティクッション(山型)

    MF コーナーキーパー

    MF コーナーキーパー

      ガレージクッション

      ガレージクッション

        ボーダークッション

        ボーダークッション

          安心クッション L字型90cm 細

          安心クッション L字型90cm 細

            養生プラダン

            養生プラダン

              ケーブルマット(軟質プラスチック)

              ケーブルマット(軟質プラスチック)

                EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

                EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

                  段差スロープ グレー

                  段差スロープ グレー

                    安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                    安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                      スムーザー

                      スムーザー

                        軟質プラスチック(450×1000mm)

                        軟質プラスチック(450×1000mm)

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                            メーカー トラスコ中山 エムエフ マイスト エムエフ カーボーイ アイリスオーヤマ ユニット トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 アズワン カーボーイ
                            通常価格 1,113円 1,152円 1,140円 1,060円 641円 552円 37,119円 13,114円 4,429円 1,097円 4,390円 32,396円 269円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目   3日目~   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   10日目   2日目  
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 差し込みタイプ - 貼付タイプ - - -
                            黄/黒 ブルー グレー 黄/黒 - - - - グレー - グレー - -
                            取付詳細 両面テープ付属 - - - - - - - - 貼付タイプ(両面テープ付属) - - -
                            厚さ(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - ニトリルゴム(NBR) - - -

                            セーフティクッション(山型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました