(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション はさみこみ型 コーナー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAC-152Y
安心クッション はさみこみ型 コーナー用 アンシンクッション ハサミコミガタ コーナーヨウ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

【特長】・コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています・ちぎれにくく、ク...

詳細情報を確認する

型番

TAC-152Y 解除

Loading...

図面

TAC-149Y

TRUSCO 安心クッション はさみこみ型 コーナー用 幅9mm イエロー 図面
商品情報を表示

TAC-152Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
高さ(mm)
内幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-152Y

4989999467345
818-7048
0.05
15
4
20
5
10

4個

202( 222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼の角に
・工場内の危険防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション はさみこみ型 コーナー用の型番TAC-152Yのページです。
型番TAC-152Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション はさみこみ型 コーナー用

安心クッション はさみこみ型 コーナー用

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

      安心クッションはさみこみ型コーナー用

      安心クッションはさみこみ型コーナー用

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                          カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                            メーカー トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 197円 170円 179円 363円 280円 230円 170円 269円 330円 330円 170円 269円 230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション - コーナタイプクッション - - - - - - - - - -
                            取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ - - - - - - - - - その他
                            材質 ニトリルゴム(NBR) - NBR(発泡ゴム) - - - - - - - - - NBR(発泡ゴム)
                            詳細タイプ 貼付タイプ(接着剤別売) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - - - - -

                            安心クッション はさみこみ型 コーナー用のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            パーティションの角の安全対策に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            コロナ過で作業台・机などに設置したパーティションのアクリル板のコーナー部分の安全対策として使用しています。アクリル板の板厚との組み合わせが良かったのか接着剤などを使わずにはめ込むだけで固定することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-149Y
                            TAC-151BK
                            TAC-154BK
                            TAC-155Y
                            TAC-157BK
                            TAC-158Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 質量(g) 高さ(mm) 内幅
                            (mm)

                            197円

                            ( 217円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999467321818-70460.03593142

                            197円

                            ( 217円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999467338818-70470.03593142

                            202円

                            ( 222円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999467352818-70490.05154205

                            248円

                            ( 273円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999467369818-70500.0651811309

                            274円

                            ( 301円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999467376818-70510.0651811309

                            429円

                            ( 472円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999467383818-70520.07535263020

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました