(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション 半円型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAC-40
安心クッション 半円型 アンシンクッション(ヒラ・ハンエン・カマボコガタ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
761円
税込単価
837円

【特長】・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。【用途】・工場内の...

詳細情報を確認する

Loading...

図面

TAC-146/TAC-147/TAC-148

安心クッション 半円型 図面

TAC-40/TAC-42/TAC-110

安心クッション 半円型 図面2
商品情報を表示

TAC-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
幅×長さ (mm)
付属品
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
用途
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-40

ニトリルゴム(NBR)
50×400
なし
半円型
4989999204445
415-7303
85.000
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。両面テープ付属
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
-
1本
10

4個

761( 837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
【用途】
・工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション 半円型の型番TAC-40のページです。
型番TAC-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション 半円型

安心クッション 半円型

    安心クッション(L字型)特大 1本入り

    安心クッション(L字型)特大 1本入り

      PUクッションL字型

      PUクッションL字型

        セーフティクッション(山型)

        セーフティクッション(山型)

          安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

          安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

            安心クッションコーナー用 極細

            安心クッションコーナー用 極細

              安心クッションコーナー用 小

              安心クッションコーナー用 小

                安心クッションコーナー用 細

                安心クッションコーナー用 細

                  ボーダークッション

                  ボーダークッション

                    カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                    カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                      安心クッション(L字型トラ柄)

                      安心クッション(L字型トラ柄)

                        安心クッションL字型90cm 大

                        安心クッションL字型90cm 大

                          安心クッション はさみこみ型

                          安心クッション はさみこみ型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ エムエフ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 761円 2,506円 3,786円 1,113円 1,097円 145円 158円 153円 1,060円 877円 1,115円 783円 683円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他クッション - コーナタイプクッション - その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            厚み(mm) 26 - 16 - - 4 9 6 - 14 - 18 -
                            取付詳細 貼付タイプ(両面テープ付属) 貼付タイプ(両面テープ付属) - 両面テープ付属 貼付タイプ(両面テープ付属) - - - - - 貼付タイプ(両面テープ付属) - 両面テープなどで貼付
                            材質1 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC) ニトリルゴム(NBR) - - - - - ニトリルゴム(NBR) - -

                            安心クッション 半円型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ローラーコンベアのストッパ
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/05
                            ローラーコンベアから押し出されるバケットがストッパに突き当たるときに衝撃がありヒヤッとしていましたが、これを付けることにより衝撃が解消されヒヤッとすることが無くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-110
                            TAC-113
                            TAC-146
                            TAC-147
                            TAC-148
                            TAC-42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 幅×長さ (mm) 付属品 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 特長 用途 仕様 内容量

                            761円

                            ( 837円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ニトリルゴム(NBR)50×400なし半円型4989999204469415-732085.000ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。両面テープ付属工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。-1本

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ニトリルゴム(NBR)黄/黒50×400なし半円型4989999204414415-727385.000--両面テープ付属1本

                            1,763円

                            ( 1,939円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10-50×900--4989999467291818-7043195.000----

                            1,499円

                            ( 1,649円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10-ライトグレー50×900--4989999467307818-7044195.000----

                            1,499円

                            ( 1,649円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10-50×900--4989999467314818-7045195.000----

                            761円

                            ( 837円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ニトリルゴム(NBR)ライトグレー50×400なし半円型4989999204452415-731185.000ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。両面テープ付属工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。-1本

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました