(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション(L字型)特大 1本入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション(L字型)特大 1本入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,506円
税込単価
2,757円

【特長】・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。【用途】・工事現場...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 取付詳細:
    貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 厚さ(mm):
    25
  • 長さ(m):
    0.9
  • 幅(mm):
    80
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)

型番

TAC-144 解除

Loading...

図面

TAC-143/TAC-144/TAC-145

安心クッション(L字型)特大 1本入り 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-144

ライトグレー
4989999467277
818-7041
10

4個

2,506( 2,757円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
【用途】
・工事現場や工場の危険防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション(L字型)特大 1本入りの型番TAC-144のページです。
型番TAC-144に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション(L字型)特大 1本入り

安心クッション(L字型)特大 1本入り

    プロテクトシート テープ付

    プロテクトシート テープ付

      カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

      カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

        カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

        カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

            安心クッションL字型90cm 大

            安心クッションL字型90cm 大

              ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

              ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                      ボーダークッション

                      ボーダークッション

                        安心クッションL字型90cm 小

                        安心クッションL字型90cm 小

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ アイリスオーヤマ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ エムエフ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 2,506円 2,700円 18,360円 12,600円 280円 783円 1,307円 4,356円 230円 269円 1,060円 734円 170円
                            通常出荷日 2日目   1日目   18日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - - - - 貼付タイプ 貼付タイプ -
                            取付詳細 貼付タイプ(両面テープ付属) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.9 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 80 - - - - - - - - - - - -

                            安心クッション(L字型)特大 1本入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-143
                            TAC-145
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            2,983円

                            ( 3,281円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            104989999467260818-7040

                            2,983円

                            ( 3,281円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            104989999467284818-7042

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました