(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオガード(スリム看板サイズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオガード(スリム看板サイズ用)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,871円
税込単価
2,058円

【特長】・発泡ポリエチレン製のため、ぶつかっても安全です。・ワンタッチで取り付...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 長さ(mm):
    1620
  • 幅(mm):
    40
  • 厚さ(mm):
    40

型番

2950151 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2950151

オレンジ
4589516464347
818-4897

1パック

2個入り

1,871( 2,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレン製のため、ぶつかっても安全です。
・ワンタッチで取り付け可能です。
【用途】
・スリムサイズの工事看板の保護用に。
【材質】
・発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオガード(スリム看板サイズ用)の型番2950151のページです。
型番2950151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオガード(スリム看板サイズ用)

ネオガード(スリム看板サイズ用)

    ノロカバー

    ノロカバー

      コーナークッションスリム

      コーナークッションスリム

        マウンティングブラケット MCシリーズ用

        マウンティングブラケット MCシリーズ用

          歯車型養生カバー

          歯車型養生カバー

            マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

            マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

              光 戸当りクッションテープ M型茶

              光 戸当りクッションテープ M型茶

                光 戸当りクッションテープ M型グレー

                光 戸当りクッションテープ M型グレー

                  昭和 S型アルミ整地板

                  昭和 S型アルミ整地板

                    カーボーイ びっくりゴム

                    カーボーイ びっくりゴム

                      パイプクッション

                      パイプクッション

                        光 戸当りクッションテープ P型グレー

                        光 戸当りクッションテープ P型グレー

                          カーボーイ パイプクッション

                          カーボーイ パイプクッション

                            メーカー 仙台銘板 アラオ つくし工房 CHECKERS アイリスオーヤマ アズワン 昭和ブリッジ販売 カーボーイ つくし工房 カーボーイ
                            通常価格 1,871円 124円 1,848円 26,038円 373円 27,469円 9,945円 9,988円 5,213円 1,100円 1,248円 9,520円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   10日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            質量(g) 100.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 発泡ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 1620 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 40 - - - - - - - - - - - -

                            ネオガード(スリム看板サイズ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2950155
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,871円

                            ( 2,058円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブルー4589516464330818-4898

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました